Rodamientos de bolas de plástico: 100% libres de lubricación

Rodamiento de bolas de plástico

¿Qué ventajas ofrecen?

Rodamientos de bolas de plástico resistentes al calor

Resistencia a temperaturas extremas

Rodamientos de bolas resistentes a productos químicos

Resistencia a productos químicos

Rodamientos de bolas de plástico inoxidables

Resistencia excepcional a la corrosión

Rodamientos de bolas ligeros hechos de plástico

Peso ligero

Rodamientos de bolas de plástico conformes con la FDA

Conformidad con la FDA

Rodamientos de bolas antimagnéticos

Ausencia de magnetismo

Tienda online de rodamientos de bolas

¿Dónde puedo comprar rodamientos de bolas?

Piezas especiales de rodamientos de bolas

Piezas especiales personalizadas

Material para rodamientos de bolas de igus®

Materiales y sustancias

Nuevos rodamientos de bolas de igus®

Novedades

Calcule la vida útil de los rodamientos de bolas

Cálculo de la vida útil

¿Dónde se utilizan los rodamientos de bolas? ¿Qué tipos hay?

Sören Meissner, Ingeniero de diseño en Krones AG
Aplicaciones de los rodamientos de bolas
Wiki de los rodamientos de bolas

Información técnica sobre los rodamientos de bolas

  • ¿Qué estructura presentan?
  • ¿Cuándo es necesario sustituir un rodamiento de bolas?
  • Información e informes de pruebas del laboratorio
  • ¿Cómo se instalan los rodamientos de bolas?
  • Recomendaciones de montaje y medición
  • Whitepaper gratuito para descargar

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos