Cadenas portacables para un suministro de energía vertical

sistema liftband

Alternativa al enrollador de cable

  • Ligero y con espacio de instalación reducido
  • Aplicaciones verticales implementadas fácilmente
  • Aceleración de hasta 2 m/s2
  • Longitud máxima de desenrollado: 13 m
  • Radio máx. de curvatura del cable: 250 mm
Guidelok slimline P

Con aceleraciones laterales elevadas

  • Estructura modular
  • Estructura compacta con un nivel de ruido muy bajo
  • Adecuado para aplicaciones muy dinámicas y aceleraciones transversales
  • Fácil acceso para el mantenimiento
  • Montaje rápido y sencillo
Sistema de guiado zigzag

Sistemas de guiado

  • Posibilidad de recorridos muy largos
  • Desgaste reducido gracias a la ausencia casi total de fricción
  • Limitación mínima de los radios de curvatura de los cables
  • Dimensiones reducidas y funcionamiento silencioso
  • Los cables se montan simplemente presionándolos en su sitio

Las ventajas de los sistemas de cadena portacables igus

  • No dañan los cables gracias a unos contornos muy suaves
  • Ligeras, modulares, resistentes, silenciosas, de fácil apertura
  • Energía, datos, fibra óptica, aceite y aire guiados en un mismo sistema
  • Configurables online
  • Vida útil calculable
  • Mantenimiento fácil y poco frecuente, montaje sencillo
  • Amplio catálogo estándar

Aplicaciones con cadenas portacables para el guiado vertical

Sistema guidelok en un complejo sistema de almacenamiento

Sistema de cadena portacables en un transelevador

Corte en formato XXL

Guiado de cadena portacables en máquina de corte por chorro de agua

Más información sobre las cadenas portacables

Cables chainflex® para movimiento

Cables chainflex para movimiento

Testadas

Laboratorio de pruebas igus® para cadenas portacables

Herramientas online

Herramientas online para cadenas portacables igus®

Catálogo de cadenas portacables

Descargar catálogo de cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos