Cambiar idioma :

Ethernet es el estándar más utilizado para el cableado de redes de área local (LAN). Aunque actualmente se especifican velocidades de transmisión de hasta 400 Gbps, el estado actual de la técnica permite una velocidad máxima de 40 Gbps. Los cables Ethernet se dividen en categorías (Cat) de CAT3 a CAT8. Mientras que CAT3 ya no se utiliza, CAT5-CAT7 son habituales en la industria. Sin embargo, el estándar CAT5e sigue siendo el más utilizado en la tecnología de automatización. PROFINET y ETHERCAT, que se basan en el estándar Ethernet, también derivan de él.
Ethernet es el estándar en la tecnología de automatización. Tanto la ingeniería mecánica como los sistemas de procesamiento de imágenes utilizan sistemas de bus basados en Ethernet. La elevada transmisión de datos también permite aplicar requisitos en el ámbito de la Industria 4.0. Por último, Ethernet se ha vuelto muy atractiva para la ingeniería mecánica porque hace que la maquinaria sea relativamente fácil de integrar en la red de oficinas existente.

Ámbitos de aplicación de los cables Ethernet
Existen cables Ethernet para distintos ámbitos de aplicación. Los cables Ethernet suelen instalarse de forma permanente en máquinas y sistemas, por lo que pueden seleccionarse cables económicos con un conductor sólido o un conductor flexible formado por 7 hilos trenzados.
Sin embargo, las aplicaciones en cadenas portacables o cadenas de arrastre requieren cables Ethernet con alambres finos trenzados. También es necesaria una estructura de cable adaptada al movimiento en las cadenas portacables para garantizar una transmisión de datos segura a lo largo de los años. Esta es la razón por la que los cables chainflex se han impuesto, especialmente en equipos y máquinas como robots, máquinas de embalaje, máquinas de producción y máquinas herramienta.
Aplicaciones de cables de red de igus
La gama de productos de cables chainflex de igus incluye una variedad de cables de bus Ethernet. Un total de 32 tipos diferentes de cables Ethernet están disponibles en CAT5, CAT6 y CAT7 de nueve gamas de cables diferentes para diversas áreas de aplicación. Todos los cables Ethernet chainflex están diseñados para el movimiento continuo en cadenas portacables. Dependiendo de sus necesidades, puede elegir entre varias cubiertas exteriores de PVC, PUR y TPE. Las distintas series de cables de bus ofrecen diferentes niveles de rendimiento, de modo que se puede elegir el cable adecuado para cada área de aplicación para maximizar la vida útil.
Todos los cables bus chainflex tienen algo en común. Todos los cables chainflex están sujetos a los mismos estándares de calidad, desde los económicos cables CF888 hasta los cables para las más altas exigencias y los radios de curvatura más pequeños , como es el caso de la gama CFBUS.LB. Esta es la razón por la que igus también ofrece una garantía funcional de 36 meses en todos los cables chainflex con una vida útil de hasta diez millones de carreras dobles.
El cable Ethernet más barato con garantía de funcionamiento****La tabla de selección de la mayor gama de cables Ethernet flexibles

Longitudes de transmisión A menudo se subestima el tema de la longitud máxima de transmisión del cable de bus. En general, se recomienda precaución en este punto, ya que la longitud máxima del cable puede depender en gran medida del tipo de cable. Un cable para instalación fija siempre tiene una amortiguación menor que los cables flexibles, que están diseñados para un movimiento constante. Como resultado, la longitud de transmisión es menor que con un cable para instalación fija.
Dependiendo de la gama de cables, los cables de red chainflex están diseñados mecánicamente para recorridos de hasta 400 m o más, pero la velocidad de transmisión de datos del sistema de bus disminuye a medida que aumenta la longitud del cable. La especificación Ethernet describe una longitud total de cable de 100 m. Aquí, sin embargo, se prevén cables de instalación de 90 m y cables de conexión de 10 m (2x5 m). Con una instalación fija se puede alcanzar un total de hasta 100 m. Nuestra experiencia con cables Ethernet altamente flexibles para cadenas de energía demuestra que la longitud del cable entre dos participantes Ethernet puede ser de hasta 50m. Pero esta longitud depende de la categoría del cable (CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A o CAT7), las condiciones ambientales y los requisitos de la aplicación. Por eso, para trayectos largos, recomendamos utilizar cables de fibra óptica , que permiten longitudes de cable de varios cientos de metros hasta 2 km.
Supervisión de cables Ethernet con i.Sense CF.D
El nuevo método de medición, independiente del protocolo, determina las propiedades de transmisión de datos del cable durante su funcionamiento utilizando tecnología de alta frecuencia. Esto elimina la necesidad de núcleos de sacrificio adicionales. La última generación puede incluso gestionar la supervisión de cables completamente sin contacto.
Si las características de transmisión empiezan a deteriorarse, los cables pueden sustituirse a tiempo. La supervisión inteligente del estado de todo el cable móvil, incluido el conector enchufable, también evita los tiempos de inactividad del sistema.

Disponibles por metros o confeccionados: Los cables de red chainflex se pueden pedir por metros en una bobina o corona a partir de 1 m, sin costes de corte ni recargos por cantidades mínimas. igus® también ofrece estos cables como readycables con conectores. Cada cable Ethernet chainflex se puede solicitar, por tanto, en la longitud deseada, sin cantidad mínima, incluso como confeccionado. La tienda online de readycable® dispone de una selección de cables y conectores. Una función de filtro facilita la selección del tipo.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h