Cambiar idioma :
Las cadenas portacables de igus® son muy estables estructuralmente y duraderas, ya que han demostrado su fiabilidad en muchas aplicaciones bajo una amplia variedad de condiciones. En el laboratorio de cadenas y cables de igus® se realizan alrededor de 10.000 millones de ciclos de cadenas portacables al año. Por eso podemos decir con exactitud cuánto durará una cadena portacables en una aplicación.
Realizado en la práctica:
El aparato de rayos X Discovery IGS 730 de GE Healthcare no está conectado al suelo y, por tanto, puede acercarse al paciente en cualquier posición. Para el suministro de energía se eligió la cadena portacables® de la serie E4.1, ya que combina un funcionamiento silencioso con una estabilidad y una vida útil especialmente elevadas.


Determine la vida útil de forma rápida y sencilla
Determine la vida útil prevista con sólo unos clics y reciba un certificado de garantía de 36 meses para la cadena energética seleccionada.
Consejos prácticos sobre cómo planificar y optimizar usted mismo las cadenas portacables en una amplia gama de aplicaciones y diseñarlas para que tengan la máxima vida útil. Los consejos no pretenden en ningún caso sustituir el asesoramiento personal de nuestros expertos. Nuestros asesores técnicos sobre el terreno y en la oficina estarán encantados de ayudarle, por ejemplo con las mediciones, el diseño, la instalación y la puesta en marcha in situ.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h