Cambiar idioma :

Determinar su potencial de ahorro individual y la solución óptima en cuanto a tiempo de montaje.
Las máquinas deben funcionar de forma segura y sin averías. Sin embargo, si se producen paradas imprevistas, es importante
es importante poder reaccionar rápidamente en caso de avería. Estas soluciones le facilitan el montaje y ahorran hasta un 88 % de tiempo de montaje.
▼Reducir costes
E4Q ahorra un 40 % de tiempo de montaje
El travesaño o tapa de la E4Q/R4Q permite abrir y cerrar completamente la cadena portacables® y el tubo portacables sin necesidad de herramientas. El llenado puede completarse en mucho menos tiempo. 40 % menos de tiempo de montaje en comparación con el sistema E4.1.

Reducción de costes
el autoglide 5 reduce el tiempo de instalación en un 88
El nuevo suministro de energía autoglide 5 es guiado por un cable. El cable metálico suministrado -o alternativamente un cable de plástico- se tensa al suelo del callejón. El tiempo de instalación es hasta un 88 % más corto en comparación con una solución de canal convencional - en otras palabras: 80 metros de recorrido instalados en una hora.

▼Reducir costes
Ofrecemos varias herramientas para abrir y cerrar fácilmente nuestra cadena portacables®. Con nuestros abridores de cadena para la serie E2/000 , puede abrir 1 metro de cadena portacables® en 2 segundos en lugar de los 33 segundos anteriores.
Ninguna empresa necesita dedicar más tiempo al montaje de cadenas portacables y cables para máquinas. Nuestros sistemas
premontados pueden instalarse rápida y fácilmente in situ en un último paso.

▼Reducir costes
Los cables readycable® listos para conectar de igus® optimizan el proceso de adquisición, agilizan la logística interna y reducen los tiempos de montaje. Todos los cables readycable® se adaptan al 100% a las especificaciones individuales de la aplicación correspondiente. Especificando la longitud requerida, los cables se adaptan al centímetro exacto y agilizan la conexión a la máquina in situ.

▼Reducir costes
El concepto de interfaz modular Module connect permite conectar un gran número de cables a la máquina con un solo punto de desconexión/conexión y puede adaptarse a la geometría y el relleno de la cadena portacables®.
El adaptador también convierte el suministro de energía y el Module Connect en un sistema coherente. Esto facilita y agiliza aún más la conexión del suministro de energía a la aplicación.

▼Reducir costes
Los módulos readychain® listos para conectar reducen el trabajo de instalación al mínimo.
Los sistemas readychain® están disponibles en cuatro versiones diferentes. Desde la versión Basic, Standard o Standard Plus hasta la versión Premium, que incluye el bastidor de transporte y montaje, se ahorran tiempos de instalación y se reducen los tiempos de inactividad de las máquinas.

▼Reducir costes
El sistema para transporte de montaje facilita el montaje y el transporte de suministros de energía premontados. El rack telescópico de diseño modular puede adaptarse a la interfaz de la máquina con precisión milimétrica en un día laborable.
En la construcción de máquinas e instalaciones, los costes de proceso en la fase de prototipo se reducen hasta en un 80 %.
También instalamos su sistema de cadena portacables in situ en su planta. E independientemente de si sólo necesita
instrucciones de montaje, asistencia, un supervisor de igus® o un equipo de montaje completo, tenemos su solución lista.
Normalmente, los fabricantes de máquinas herramienta intentan evitar realizar demasiados trabajos de montaje en un sistema al mismo tiempo. Una gran cantidad de trabajo manual por parte de diferentes empleados no aumenta automáticamente la eficiencia y también aumenta la susceptibilidad a errores.
Utilizando las Cadenas Portacables de igus®, las cuatro Cadenas Portacables® de igus® pueden instalarse completamente en medio día. En el pasado, dos empleados necesitaban una semana y media para trabajar en el eje X y una semana más para el suministro de energía de los ejes Y y Z en un sistema AERO. Esto permite a Hartford ahorrar pasos de trabajo y costes de proceso, al tiempo que aumenta considerablemente la productividad.

Determine su potencial de ahorro individual y la solución óptima en cuanto a tiempo de montaje.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h