Módulos lineales de acero inoxidable drylin® SHT

Robustos, resistentes a la corrosión y a los productos químicos

Mejora tecnológica

  • Configurables individualmente
  • Resistentes a los productos químicos
  • Diseño robusto
  • Con componentes de acero AISI 303, AISI 316 y AISI 316Ti resistentes a la corrosión
  • Opciones de láminas de deslizamiento: iglidur® J = estándar; iglidur® A180 = conforme con la FDA; iglidur® X = para altas temperaturas

Tamaños de instalación de los módulos lineales de acero inoxidable SHT-ES

SHT-ES-08

  • Longitud del carro: 65 mm
  • Longitud máx. de recorrido: 300 mm
  • Diámetro del eje: 8 mm

SHT-ES-12

  • Longitud del carro: 85 mm
  • Longitud máx. de recorrido: 750 mm
  • Diámetro del eje: 12 mm

SHT-ES-20

  • Longitud del carro: 130 mm
  • Longitud máx. de recorrido: 1.000 mm
  • Diámetro del eje: 20 mm

SHT-ES-30

  • Longitud del carro: 180 mm
  • Longitud máx. de recorrido: 1.500 mm
  • Diámetro del eje: 30 mm

Opciones técnicas para la serie SHT

Diseño del husillo

Material y diseño del husillo drylin

Sistemas de accionamiento eléctrico: motores eléctricos igus®

Motor paso a paso para módulos lineales igus®

Materiales de los elementos deslizantes

Láminas deslizantes igus

Más módulos lineales de acero inoxidable

Módulo lineal de husillo SHT de acero inoxidable

SHT: diseño higiénico

  • Conformidad con la FDA
  • Para un lavado preciso
  • Amplias aberturas
Módulo lineal de acero inoxidable con husillo

SLW-ES: en acero inoxidable resistente a la corrosión

  • Material de la lámina de deslizamiento seleccionable
  • Conformidad con la FDA con lámina de deslizamiento iglidur® A180
  • Lámina de deslizamiento iglidur® X para altas temperaturas, funcionamiento hasta 250 °C
Mesas lineales con motor

ZLW: eje lineal de acero inoxidable

  • Sistema plano de 40 mm de altura
  • Longitudes de recorrido de hasta 2.000 mm
  • Resistencia a la corrosión gracias al acero inoxidable 304 SS y 316

No todos los aceros inoxidables son iguales

El principio es "deslizar en vez de rodar"

Materiales de cojinetes de fricción para módulos lineales de acero inoxidable de igus

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Pruebas y mediciones rápidas y fiables

Planta para la inspección visual de los componentes

Actuadores lineales en un sistema de posicionamiento automatizado

Tecnología de accionamiento en un sistema de preparación de pedidos

Más ejemplos de aplicaciones

AWB

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos