Cambiar idioma :
Este pórtico sobre raíles (RMG) utiliza dos cadenas portacables montadas izquierda-derecha en una carrera de 113 m debido al gran número de cables. Para aumentar la vida útil de la cadena portacables y la grúa, se instaló un sistema de seguridad para desconectar el guiado de cables en caso de avería y un sistema de mantenimiento preventivo.
Descargar el estudio de caso
Este estudio de caso describe cómo EMO B.V. fue capaz de lograr rendimientos de funcionamiento de más de 375.000 km en sus grúas STS con cadenas igus para grúas®.

Nuestro nuevo folleto le muestra todo de un vistazo
Resumen del tema:

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h