80% menos de tiempo de trabajo gracias a readychain

Las cadenas portacables premontadas ahorran espacio y peso en esta serie de máquinas herramienta.

Perfil

  • Qué se necesitaba: cadena portacables del tipo E4.1L, cadena portacables del tipo E4/light, ambas diseñadas como readychain premontadas®, cable chainflex®
  • Requisitos: Como la máquina sólo ocupa siete metros cuadrados, las cadenas también tenían que caber en un espacio de instalación reducido. Además, el montaje debía ser rápido.
  • Sector: Construcción de máquinas herramienta
  • Éxito para el cliente: Las cadenas premontadas ahorran al cliente un 80% del tiempo de instalación. La primera máquina con la cadena readychain® lleva más de 18 meses funcionando 24 horas al día, seis días a la semana, sin ningún problema.
Máquina herramienta UGrind 800 DD

Problema

Solución

El corazón de la UGrind 800 S (configuración estándar) es el cabezal multifuncional, que permite el rectificado exterior, interior y frontal, el torneado exterior, interior y frontal, así como la medición.

El cable y la cadena portacables igus® están premontados con conectores en el eje z para garantizar un suministro fiable de energía y medios al cabezal multifunción.

El eje x también contiene una cadena portacables ya preparada de la serie E14. Gracias al uso de las cadenas preparadas, DVS Universal Grinding GmbH pudo ahorrar un 80% de su tiempo de trabajo.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos