readychain® iMSPO: Sistema móvil de energía en puerto para terminales de contenedores

  • IEC 80005-1, Anexo D - 6,6kV, 7,5MVA,
  • Directiva de máquinas de la UE 2006/42/CE,
  • Clase de protección contra la corrosión C5-M,
  • clase de protección IP67.
Infografía de los buques portacontenedores para iMSPO
Laboratorios de pruebas para el iMSPO en Colonia
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Ejemplos de aplicación con readychain®

El exclusivo sistema de alimentación permite un suministro de energía seguro y fiable

Centro de torneado multihusillo MULTISPRINT

Minutos en lugar de días: la solución completa de igus reduce el tiempo de montaje de los centros de mecanizado

Entrega de sistemas readychain completamente confeccionados

Manipulación automática de medicamentos: las cadenas portacables garantizan 20.000 movimientos al día

Manipulación automática de medicamentos: Mach4

3.000 conexiones eléctricas en tierra al año con sistemas flexibles de suministro de energía

Soluciones readychain para suministro de energía en tierra

Aplicaciones con sistemas readychain

Aplicaciones con readychain
Imagen USP

El mayor laboratorio del mundo

Imagen USP

Sistemas de suministro de energía listos para conectar

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos