Sistemas de suministro de energía para la planta de prensado

Casos de éxito

Cadena portacables Strohtmann

Guiado seguro de la energía en el sistema de alimentación de chapa de alta velocidad

Espejos parabólicos de Mithras Holding GmbH

Rodamientos precisos y sin mantenimiento en una laminadora para guardabarros

Planta de estampación
  • Planificamos la optimización de su sistema para garantizar la máxima vida útil y aumentar la disponibilidad del sistema.
  • Retroadaptación de sus máquinas existentes
  • Reequipamiento de productos igus con Condition Monitoring o mantenimiento predictivo
  • Nuestras cadenas portacables también están disponibles como sistemas listos para usar, por ejemplo, alimentador de travesaño, 7º eje
  • Después de la instalación: inspección y mantenimiento periódicos de su cadena portacables y sistemas de monitorización de estado
  • Al final del ciclo de vida, recuperamos la cadena portacables y la reciclamos.

Productos adecuados

Cadena portacables E6

Sistema de cadena portacables E6

  • Para altas velocidades y grandes aceleraciones
  • Gran estabilidad sin apoyo y bajas vibraciones
  • Funcionamiento extremadamente silencioso: 46 dB(A) en función de la velocidad
chainflex CF113.D

Cable del sistema de medición CF113.D

  • Para cargas muy elevadas
  • Radio de curvatura hasta 7,5 x d
  • Ignífugo y resistente a las entalladuras
  • Resistente a aceites y refrigerantes
  • Cubierta exterior de PUR, sin PVC
chainflex CF27.D

Servocable CF27.D

  • Para cargas muy elevadas
  • Apantallamiento especial del par para un cableado un 30% más rápido
  • Radio de curvatura de hasta 7,5 x d
  • Cubierta exterior de PUR, sin PVC
Cadena portacables confeccionada triflex R

Paquetes de mangueras con arnés

Cadena portacables E4Q

Sistema de cadena portacables E4Q

  • Se puede abrir y cerrar sin herramientas
  • Amortiguación de ruidos opcional para un funcionamiento más silencioso
  • El ahorro de material se traduce en ligereza
smart plastics EC.P y EC.B

Control del estado de las cadenas portacables

  • Sensor EC.P para el control de la fuerza de tracción y empuje
  • Sensor EC.B para la detección de roturas en la fase inicial

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos