La serie ZLW para condiciones extremas

Serie LT

Serie SW

Serie UW

Ejes de correa dentada especiales

Ejes de correa dentada específicos para la industria

Igus Product

Ya sea a temperaturas de congelación, en contacto con salpicaduras de agua o bajo el agua: la serie especializada resuelve los problemas de aplicación más difíciles.

eje de correa dentada para la zona con riesgo de explosión

Igus Product

Los entornos altamente sensibles, como las atmósferas explosivas, requieren componentes adecuados. Esta unidad lineal cumple todos los requisitos antideflagrantes.

eje de correa dentada de carbono

Igus Product

100% libre de metal: la consistente construcción en polímero del módulo lineal ZLW-0630-P hace que no sólo sea ligero, sino que no necesite lubricación ni mantenimiento.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos