Cambiar idioma :


Módulos lineales XY para ajustes manuales

igus® ofrece potentes motores paso a paso para el accionamiento motorizado del módulo lineal. Los motores están disponibles en tres tamaños: NEMA11, NEMA17 y NEMA23. La combinación con un husillo dryspin® garantiza un centrado preciso y una larga vida útil de toda la unidad lineal.

Los módulos lineales SLW de husillo se basan en dos elementos: el sistema modular drylin® W y los polímeros de alto rendimiento dry-tech®, libres de lubricación y mantenimiento. Gracias a la lubricación incorporada en el material, los módulos lineales están diseñados para un funcionamiento continuo en seco y no requieren mantenimiento durante toda su vida útil. Compruébelo usted mismo, solicítenos una muestra gratuita.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h