Máquina de inserción de almohadillas absorbentes en bandejas de LAD

Cojinetes económicos y duraderos para el ajuste de formato de una máquina de inserción de almohadillas absorbentes

La automatización de bajo coste garantiza ajustes de formato precisos en la tecnología de envasado

Perfil

  • Qué se necesitaba: cojinete lineal drylin® R, mesas lineales SHT drylin® con láminas deslizantesiglidur® J, motor paso a paso drylin® NEMA con sistema de control dryv D1
  • Requisitos: Se requiere un ajuste de formato para cada bandeja, tanto para desanidar y cortar la tela no tejida como para anidar. Para ello, el fabricante de la máquina necesita soluciones de automatización fiables, duraderas y rentables.
  • Sector: Industria del embalaje
  • Éxito para el cliente: Los Cojinetes lineales drylin® son libres de lubricación, altamente resistentes al desgaste y rentables. En nuestro sistema modular drylin® SHT-linear system, el cliente puede elegir entre una amplia variedad de husillos, materiales y deslizaderas diferentes.
Máquina de inserción de almohadillas absorbentes en bandejas de LAD

Problema

Solución

Imagen 1: La máquina puede cargar 100.000 bandejas de plástico con el material no tejido en ocho horas.

Figura 2: Línea seca inversa® Los módulos SHTlinear se utilizan para los ajustes de formato de las máquinas insertadoras por succión.

Fig. 3: Como variante económica fabricada en plástico, el sistema lineal también es adecuado para ajustar el vellón de aspiración.

Imagen 4: Dos módulos drylin® SHTlinear sincronizados garantizan el encajado vertical y la salida automática de las bandejas de plástico. Se accionan mediante motores paso a paso NEMA.

Figura 5: Los ingenieros confían en el intuitivo y rentable sistema de control D1 dryve para el control del eje lineal de la unidad de anidado y dosificación.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos