Tuerca y husillo dryspin®

En la mayor tienda online dedicada a estos productos

Tienda online

Husillos roscados y componentes de cojinetes igus en una vista general de tienda.

Configuradores y descargas

Configurador CAD dryspin con iconos de descarga y una vista de producto en pantalla.

Información/Preguntas frecuentes

aplicaciones

Iconos de aplicaciones con símbolo de herramienta para distintos sectores.

Sistemas de tuerca y husillo dryspin® de un vistazo

Tuercas roscadas dryspin en distintos materiales, una junto a otra.

Tuercas

  • 7 materiales diferentes
  • Bajo coeficiente de fricción y alta eficacia
  • Hasta un 50,9% menos de costes de adquisición
Tres husillos sinfín de acero inoxidable uno junto a otro.

Husillos

  • Roscas helicoidales, trapezoidales y métricas
  • Acero inoxidable, acero o aluminio anodizado
  • Hasta un 30% más de vida útil
Bloque roscado de plástico con tres roscas interiores para aplicaciones Dryspin.

Accesorios y geometrías especiales

  • Diseños especiales para cualquier tipo de aplicación
  • Accesorios para tuercas y husillos
  • Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle

Curiosidades sobre los sistemas de tuerca y husillo

Alternativa a la DIN 103 convencional

  • Larga vida útil
  • Tolerancias de fabricación más estrictas
  • Funcionamiento más suave
  • Menos vibraciones
Comparación dryspin y DIN 103 en un cartel publicitario con dos tornillos roscados.

Tabla de dimensiones de los sistemas de tuerca y husillo

  • Siempre a la vanguardia de la tecnología
  • Clara distinción entre roscas helicoidales y roscas trapezoidales
  • Diámetros de 4 a 50 mm y pasos de 0,5 a 100 mm
  • Su contacto personal
Tabla de dryspin con paso y rosca trapezoidal para distintos diámetros.

Rosca trapezoidal y rosca ACME

Comparación DIN 103 vs ACME con dos husillos metálicos sobre fondo naranja.

Artículos de blog sobre la tecnología dryspin®

Collage de entradas de blog de dryspin sobre tornillos, tuercas y aplicaciones de guiado lineal.

Husillos de bolas frente a husillos dryspin®

  • Sin mantenimiento incluso con recorridos cortos
  • 100% libres de lubricación, mantenimiento y corrosión
  • Reducción de hasta un 34,4% en peso y ahorro de hasta un 61,5% en costes
  • Funcionamiento silencioso con amortiguación de vibraciones
Tuerca dryspin de husillo con rosca y elementos internos en corte seccional.

Higiene optimizada gracias a las roscas sin lubricación

Elemento de husillo de plástico en un equipo médico de laboratorio, con símbolo de cruz naranja.

Configure diseños específicos online

El configurador dryspin muestra opciones de tuerca deslizante, tipos de rosca y valores de carga y velocidad.

Configurador para sistemas de tuerca y husillo

  • Asesoramiento en la elección del sistema perfecto para su aplicación
  • Cálculo de la vida útil de la configuración deseada
  • Descarga de PDF con todos los detalles de la aplicación
Configurador de husillo dryspin con selección de rosca trapezoidal, de alta hélice y métrica, y elementos de mecanizado.

Configurador de husillos

  • Mecanizado individual de puntas sin software CAD
  • Generación de dibujos acotados en 2D y archivos STEP en 3D
  • Cálculo inmediato del precio con opción de pedido online

La tecnología dryspin®

El laboratorio de pruebas dryspin®

Laboratorio de ensayo con un técnico ajustando un componente lineal dryspin de igus en una bancada de pruebas.

Ejemplos de aplicaciones

Collage de aplicaciones industriales, transporte, logística, energía y automatización con productos igus.

Materiales de nuestras tuercas

Tabla de materiales y propiedades de casquillos dryspin con iconos de temperatura, FDA y aluminio.

Sostenibilidad en los sistemas de tuerca y husillo

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos