Cambiar idioma :

Influencia del clima como en la vida real
El banco de pruebas para cargadores frontales forma parte del laboratorio de pruebas de 3.800 m2 de igus. El objetivo de este banco es probar diversas combinaciones de cojinetes lisos y ejes para el sector de la maquinaria agrícola y de construcción en condiciones realistas. Cada prueba examina varias agrupaciones en una comparación directa. Esto permite probar diferentes materiales iglidur y cojinetes metálicos.
El banco de pruebas nos permite comparar las soluciones existentes de los clientes (casquillos de acero, cojinetes metálicos laminados con recubrimiento de teflón, cojinetes de bronce, etc.) en una aplicación real con los cojinetes de fricción iglidur libres de mantenimiento.
Los resultados no sólo son importantes en el caso de los cargadores frontales, sino que también pueden aplicarse a otras aplicaciones con cargas pesadas. En general, se pueden encontrar parámetros similares en todos los campos accionados por un cilindro hidráulico.
También estaremos encantados de realizar una prueba para su aplicación de cojinetes lisos. Dependiendo de los parámetros requeridos, disponemos de otros bancos de pruebas para probar la aplicación en un entorno lo más realista posible.
| Depósito | Flujo | Presión de funcionamiento | Motor | Sistemas de control |
|---|---|---|---|---|
| 300 l | 66 l/min | Máx. 220 bar | 11 kW | Control lógico programable (PLC) con pantalla táctil de 10 pulgadas |
| Desplazamientos | Modo vibración | Carga máxima | Velocidad máx. |
|---|---|---|---|
| Movimiento simple | Fácil | 500 kg (variable) | 4 ciclos/min totalmente pivotante |
| Movimiento simple combinado | Múltiple | ||
| Movimiento sincrónico |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h