Cabezas articuladas igubal

Cabezas articuladas fabricadas con polímero de alto rendimiento

Qué encontrará en esta página

Probadas en el mayor laboratorio del sector.

Las ventajas de un vistazo

ahorrar costes
optimización del peso
Resistentes a la suciedad
Resistente a la corrosión
No necesitan lubricación
montaje rápido

¿Cuándo utilizarlos?

  • Cuando hay que ahorrar peso
  • Cuando hay que realizar movimientos giratorios, oscilatorios y lineales
  • Cuando predominan las oscilaciones/vibraciones de alta frecuencia
  • Cuando se requiere un funcionamiento silencioso
  • Si se requiere una pieza eléctricamente aislante
  • Si se desea evitar la corrosión
  • Para combinaciones con cilindros neumáticos y resortes de gas
  • Cuando se requiere resistencia química
  • Cuando se requiere una gran rigidez
  • Si deben ser detectables

¿Cuándo no debo utilizarlos?

  • Cuando las temperaturas sean superiores a +80 °C
  • Si se van a alcanzar velocidades de rotación superiores a 0,5 m/s
  • Cuando se produzcan cargas axiales y de tracción muy elevadas
  • Cuando se vayan a realizar aplicaciones con cilindros hidráulicos.
  • Si se requieren dimensiones superiores a 30 mm
cabeza de biela 2.0

cabeza de rótula igubal 2.0

híbridos plástico-metal libres de lubricación para cargas más elevadas

¿Por qué cabezas articuladas igubal 2.0?
Cabeza de rótula de acero inoxidable iglidur® J

iglidur J

  • Material de la carcasa:
    Acero inoxidable o fundición inyectada de zinc
  • Resistencia térmica:
    -50 °C a 90 °C
Cabeza de rótula de acero inoxidable Contacto con alimentos

iglidur A181

  • Para aplicaciones alimentarias
  • Conforme a la FDA
  • Resistencia a la temperatura:
    -50 °C a 90 °C
Cabeza de rótula de acero inoxidable iglidur® X

iglidur X

  • Para condiciones extremas
  • Conductor eléctrico
  • Resistencia a la temperatura
    -100 °C a 250 °C
Cabeza de rótula de acero inoxidable J con perno esférico

iglidur J con perno esférico

  • Material de la carcasa:
    Acero inoxidable o fundición inyectada de zinc
  • Resistencia térmica:
    -50 °C a 90 °C
Cabezas de rótula de polímero

extremo de varilla de plástico

  • Robusto y sin corrosión
  • Con diferentes materiales de casquillos esféricos
  • Sin lubricación ni mantenimiento
Industria alimentaria

Extremo de la varilla en contacto con alimentos

  • Conforme a FDA y EU 10/2011
  • Detectable óptica y magnéticamente
  • Sin lubricación ni mantenimiento
igubal esd

La serie ESD

  • Con certificación ESD
  • Conductor eléctrico
  • Minimización de las descargas

Más información

igubal®-tienda

Tienda

Herramienta

Herramienta

Knowledge base

Knowledge base

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos