Guiado fácil de energía, incluso en los casos más difíciles

1992 Primer gran proyecto: simulador de conducción

Simulador de conducción

1993 Aplicación de derrape en alta mar

Aplicación <cf italic="on" extstyle="no">offshore</cf> montada sobre patines
  • Resistente a la corrosión y a los rayos UV
  • Suave con los cables y mangueras gracias a la separación interior de plástico
  • Ahorro de peso de hasta el 70 % en comparación con las cadenas de acero
  • Diseño modular y fácil de modificar
  • Resistente al agua de mar y apta para uso en alta mar

1995 Planta de compostaje

Planta de compostaje

1996 RTG retrofit en el Reino Unido

Modernización de una grúa RTG en el Reino Unido

1997 Descargador de barcos en Canadá

Descargador de barcos

1998 Ópera Real de Londres

Royal Opera House de Londres

1999 Módulo de rotación para telescopio en Hawai

Telescopio Gemini en Hawái

2003 Descargador de buques en Malasia

Descargador de barcos en Malasia

2003-2007 El negocio de los proyectos se acelera

Proyectos en una amplia variedad de sectores

2009 Carrusel volante en Viena

Atracción de sillas voladoras de Viena

Excavadora de rueda de cangilones 2010

Excavadora de rueda de cangilones

2012 Offshore: módulo de rotación de 900

Módulo de rotación para <cf italic="on" extstyle="no">offshore</cf>

2014 Conexión eléctrica en tierra para barcaza de GNL

Buque GNL

2015 Desmantelamiento de una plataforma de perforación en alta mar

e-spool power

2016 Mayor módulo giratorio

El mayor módulo rotatorio, utilizado en una torreta de amarre

2017 1.000 grúas STS equipadas con cadena portacables®

Cadena electrónica® en 1000. Grúa STS

2019 e-loop® para aplicaciones suspendidas

e-loop®

2020 Radio de curvatura inversa a alta velocidad

Ganadora del Vector de Oro 2020

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos