Cambiar idioma :

Cuando los aviones están en tierra, todo tiene que suceder muy deprisa. Para realizar la rotación "" lo más rápidamente posible, se ha desarrollado un gran número de vehículos especiales: los equipos de apoyo en tierra (GSE).
En ellos se llevan a cabo simultáneamente numerosos procesos, como el repostaje de combustible, la descarga de equipajes, el deshielo y el embarque. Los retos, sobre todo para los componentes, son la flexibilidad (cada avión tiene un tamaño diferente, los vehículos GSE deben poder adaptarse a ello) y la fiabilidad absoluta. Independientemente de que en el aeropuerto brille el sol, haya tormenta o nieve, el GSE debe funcionar de forma fiable. Cada fallo sale caro.
Clientes de todo el mundo confían en el motion plastic porque no requiere corrosión ni mantenimiento, es resistente a los productos químicos y absolutamente fiable, con una vida útil predecible.

Para garantizar la aerodinámica y, por tanto, la seguridad en vuelo, los aviones deben estar completamente libres de obstáculos. Esto también se aplica al hielo y la nieve en las estaciones frías. Una tarea compleja que exige mucho del hombre y de la máquina para sobrevivir bajo la presión del tiempo.
Nuestra tecnología de cadenas portacables, cables y cojinetes ha sido probada en condiciones extremas y es ideal para su uso en brazos telescópicos, para la rotación de la cabina o en la boquilla de pulverización. Ciertos materiales iglidur® también son resistentes a medios como el glicol, el ácido fórmico, la parafina o el Skydrol.

Los cargadores de carga se utilizan en los aeropuertos para cargar grandes contenedores o piezas de equipaje en los aviones. Deben ser capaces de soportar las cargas pesadas y las duras condiciones y también ser ajustables en altura.
La cadena portacables® y el cable chainflex® son ideales para el guiado de cables para el ajuste de altura. Los cojinetes lisos, las arandelas de empuje y los rodillos dry-tech® pueden utilizarse de forma flexible y están totalmente exentos de lubricación, incluso con cargas de hasta 200 MPa. Por ello se utilizan, por ejemplo, en mesas elevadoras de tijera o plataformas.

5. movimiento vertical

Los remolcadores de aeronaves, también conocidos como empujadores "" o remolcadores de barra de remolque "" , son auténticas locomotoras. Se utilizan para mover aviones en la pista o en hangares de mantenimiento. En algunos modelos, la rueda delantera se sujeta en un mecanismo y la aeronave se eleva.
iglidur® cojinetes de fricción de alta resistencia se utilizan aquí en el mecanismo de sujeción, las cadenas portacables se utilizan para guiar el cable y la manguera y las coronas giratorias PRT aseguran la rotación necesaria del asiento en la cabina del conductor.

Los camiones de catering pueden utilizarse para transportar carros de servicio vacíos "" fuera del avión y carros llenos de vuelta al avión. Los últimos metros entre el camión y el avión suelen salvarse con una plataforma telescópica.
Aquí, motion plastic es ideal para una gran variedad de aplicaciones: cadena portacables® para el guiado de cables en el ajuste de altura o cojinetes lineales drylin® y cojinetes de deslizamiento iglidur® en la plataforma. motion plastic gana puntos aquí gracias a su ausencia de lubricación, sus elevadas cargas en los bordes y su resistencia a productos químicos como Skydrol, ácido fórmico o glicoles.

Un Ambulift se utiliza para que las personas con discapacidades físicas puedan embarcar en un avión de forma segura y cómoda. Un gran número de movimientos tienen lugar tanto en la parte delantera (al subir al Ambulift) como en la trasera (al subir al avión). Con la ayuda del plástico de movimiento, estos movimientos pueden automatizarse completamente sin lubricación.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h