Cambiar idioma :

Cuando las cargas mecánicas son demasiado elevadas para el uso de cojinetes moldeados por inyección, los cojinetes igutex, fabricados con fibras reforzadas de alta resistencia, representan una solución idónea. Estos cojinetes están compuestos por dos capas:
La capa de deslizamiento o capa interior está formada por fibras con lubricantes sólidos, lo que hace que los cojinetes se autolubriquen y no requieran mantenimiento. También les confiere un coeficiente de fricción especialmente bajo.
La capa exterior de los cojinetes igutex está compuesta por fibras de alta resistencia, cuya función principal es proteger la capa interior.

Los cojinetes iglidur están fabricados con plásticos técnicos, diseñados para ofrecer una excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción. Actualmente, hay disponibles más de 60 materiales iglidur, cada uno desarrollado para satisfacer los requisitos específicos de distintas aplicaciones. Todos incorporan lubricantes sólidos, lo que elimina la lubricación y el mantenimiento.
Aparte de polímeros de alto rendimiento, los cojinetes iglidur para cargas pesadas contienen fibras y rellenos que les proporcionan una alta capacidad de carga. Gracias a esta combinación de materiales, pueden soportar sin inconvenientes fuerzas extremas y cargas elevadas en los bordes.
Además, nuestra extensa base de datos de pruebas permite calcular la vida útil del cojinete en diversas condiciones de funcionamiento.
Nuestros expertos analizarán su proyecto y le ayudarán a encontrar los cojinetes sin lubricación óptimos para su aplicación.
• Solicite asesoramiento online
• Programe una cita presencial
• Reciba asistencia por teléfono o videollamada

Solicite ahora nuestra caja de muestras gratuita de cojinetes igutex para cargas pesadas. Incluye lo siguiente:
✅ Cojinetes igutex
✅ Cojinetes iglidur
✅ Cojinetes con junta de fieltro
✅ Resultados de pruebas de laboratorio
✅ Ejemplos de aplicaciones

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h