Cambiar idioma :
Los precios de la electricidad están subiendo, por lo que ahorrar energía está a la orden del día. Esto se aplica a líneas de producción enteras, máquinas individuales o componentes como cadenas portacables y cables. Los sistemas de cadenas portacables no sólo transportan energía, datos y medios a máquinas y sistemas, sino que también influyen en sus costes energéticos. ¿Cuánta fuerza de tracción se necesita para mover una cadena portacables a una velocidad determinada? ¿Cómo de ligera pero estable debe diseñarse la cadena portacables para que se consuma la menor cantidad de energía posible y basten los motores más pequeños, incluidos el control de accionamiento, los convertidores de frecuencia y la mecánica? La cadena portacables de plástico y el cable chainflex® ayudan a diseñar y hacer funcionar las máquinas de forma eficiente y rentable desde el punto de vista energético.
Las cadenas portacables pueden utilizarse para guiar de forma segura cables y mangueras de energía, datos e hidráulica en sistemas industriales. Por regla general, en un suministro de energía deslizante, el tramo superior de una cadena portacables se desliza sobre el tramo inferior. Esto no es un problema en distancias cortas, ya que las cadenas portacables de igus® permiten un deslizamiento de baja fricción. Para distancias de recorrido más largas, de más de 100 metros, y pesos de llenado elevados, de hasta 100 kg/m, aumenta el coeficiente de fricción y, por tanto, también el consumo de energía. La solución: Con las cadenas portacables de rodillos se puede reducir la fricción hasta un 75 % y, por tanto, un 57 % menos de potencia de accionamiento.

Ejemplo: La pérdida por fricción puede reducirse con cadenas portacables de rodillos. El coeficiente de fricción para una aplicación deslizante es de aprox. µ 0,3. Utilizando rodillos en una cadena portacables, este coeficiente de fricción puede reducirse a aprox. µ 0,1. Se puede reducir hasta un 37 % la potencia motriz.
Ptotal 0,43 ≙ - 57 %: cadena portacables más pequeña/más estable®, rodillos, calidad del cable optimizada.
Ptotal 0,63 ≙ - 37 %: Cadena portacables de rodillos, movimiento de rodadura en lugar de deslizamiento
Total 0,83 ≙ - 17 %: cadena portacables más pequeña®, diseño mejor/más estable
Ptotal 0,83 ≙ - 17 %: cable más ligero, mejores materiales de aislamiento / revestimiento
P1 ≙ - punto de partida 100 %: Cadena portacables estándar®, aplicación deslizante.
chainflex® los cables especiales para cadenas portacables también pueden contribuir directamente a reducir el consumo de energía. Según las pruebas de igus®, las cubiertas y los materiales aislantes de alta calidad -dependiendo de la sección transversal y de las combinaciones de cables- pueden ahorrar de forma conservadora entre un 5 y un 30 por ciento de peso. Como resultado, la demanda de energía de los accionamientos puede reducirse en un 17%. Ver cálculos ahora.
Tecnificación y reducción de costes con los sistemas de cadenas portacables
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h