Cambiar idioma :
Los sistemas de suministro de energía en la construcción de máquinas herramienta están sometidos a grandes exigencias. Están expuestos a grandes cargas, especialmente en la zona de trabajo. En este entorno, el uso de tubos de energía cerrados de plástico se amortiza rápidamente. Este es también el caso del fabricante de máquinas Niles-Simmons, que hoy en día confía en los sistemas de suministro de energía modulares, robustos y funcionalmente fiables de igus® en todas sus máquinas herramienta y centros de mecanizado. El fabricante de máquinas también se ha beneficiado de la colaboración, que se ha extendido al desarrollo de un nuevo material de alta temperatura.
"En el pasado, la mayoría de nuestros clientes habían solicitado una cadena metálica para la zona de trabajo. Sin embargo, esto no nos favorecía, ya que, por un lado, es poco manejable y, por otro, demasiado pesada después del llenado. Preferimos un plástico ligero que resista permanentemente las virutas calientes y las altas temperaturas"."
Michael Kamm, Jefe de Grupo de Diseño Mecánico de la serie "N 30"
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h