Cambiar idioma :
Es obvio que un menor peso de los componentes móviles es bueno para el rendimiento general de la máquina. Un menor peso se traduce en menores masas en movimiento, mayores cargas útiles y una reducción de la potencia motriz necesaria, lo que a su vez se traduce en menores costes energéticos. Ahorre peso en su aplicación gracias a un mejor sistema de cadena portacables.
Realizado en la práctica:
En el nuevo desarrollo de la PowerForce 8, se instalaron un total de 15 cadenas portacables de igus® en todos los ejes de desplazamiento, en la cabina elevadora y en el cambiador de herramientas. Gracias al uso de la cadena portacables igus®, SHW Werkzeugmaschinen GmbH pudo reducir el peso en un 40%.

Consejos prácticos sobre cómo planificar y optimizar usted mismo las cadenas portacables en una amplia gama de aplicaciones y diseñarlas para que tengan la máxima vida útil. Los consejos no pretenden en ningún caso sustituir el asesoramiento personal de nuestros expertos. Nuestros asesores técnicos sobre el terreno y en la oficina estarán encantados de ayudarle, por ejemplo con las mediciones, el diseño, la instalación y la puesta en marcha in situ.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h