Cambiar idioma :

La electrificación está transformando sectores como la movilidad, la industria y la energía. En este contexto, es clave garantizar una gestión segura y duradera de los cables eléctricos, especialmente en aplicaciones con movimiento o uso intensivo.
Los sistemas de carga —desde coches eléctricos hasta maquinaria o equipos autónomos— requieren soluciones que reduzcan el desgaste, eviten fallos y mejoren la operativa. igus, especialista en motion plastics, ofrece con la gama e‑tract sistemas diseñados para optimizar el rendimiento y la fiabilidad en cualquier entorno.
En aplicaciones de carga eléctrica, los cables se enfrentan a:
Esto puede generar fallos, interrupciones y altos costes de mantenimiento, especialmente en entornos industriales.
Los sistemas e‑tract de igus están diseñados para aplicaciones de carga eléctrica donde el cable necesita ser guiado, protegido y recogido de forma controlada.
Basados en tecnología de cadenas portacables y materiales tribológicos de alto rendimiento, estos sistemas permiten:
Además, al no requerir lubricación, los sistemas igus ofrecen un funcionamiento limpio y de bajo mantenimiento, ideal para aplicaciones industriales exigentes.
AC Charging (Corriente Alterna)
Es la carga más común para turismos. La energía se suministra en corriente alterna y el vehículo la convierte internamente para cargar la batería. Se utiliza principalmente en hogares, aparcamientos y lugares de trabajo.
DC Charging (Corriente Continua)
Permite una carga mucho más rápida porque la conversión de energía se realiza en el cargador y no en el vehículo. Es habitual en estaciones de carga rápida de carretera, áreas de servicio y centros logísticos.
MCS Charging (Megawatt Charging System)
Es la evolución de la carga rápida para vehículos pesados. Utiliza potencias muy elevadas (del orden de megavatios) para reducir significativamente los tiempos de carga de camiones, autobuses y flotas de transporte de larga distancia.
En resumen, AC se utiliza para carga convencional, DC para carga rápida y MCS para carga ultrarrápida de transporte pesado.
igus ofrece una gama completa adaptada a diferentes escenarios:
| Sistema | Tipo de carga | Aplicación | Altura [mm] | Anchura [mm] | Profundidad [mm] | Longitud de la extensión [mm] | Longitud de cable necesaria [mm] | Diámetro del cable [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-tract 3.1 | AC/DC | Público intensivo | 1.140 | 350 | 140 | 4.500 mm (+máx. 2.000 mm) | 4.500 mm (+máx. 2.000 mm) | máx. 15 mm |
| e‑tract DC | DC rápida / MCS | Electrolineras | 2.000 | 500 | 170 | 3.000 mm (+máx. 2.800 mm) | aprox. 5.800 mm (+ máx. 2.800 mm) | máx. 36 mm |
| e‑tract DC horizontal | DC rápida / MCS | Pared/techo | 3.000 - 6.500 | 805 | 182 - 218,5 | 4.500 - 6.500 | 7.000 - 9.000 | máx. 36 mm |
| e‑tract AC horizontal | AC | Parking | A consultar | A consultar | A consultar | A consultar | A consultar | A consultar |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h