Cambiar idioma :

Movilidad eléctrica simplificada. Para tener orden en la estación de carga
e-tract es una solución para rebobinar automáticamente un cable. e-tract se utiliza en aplicaciones en las que un dispositivo móvil está conectado a un cable y antes sólo se enrollaba a mano. Gracias a las múltiples deflexiones, es posible conseguir grandes longitudes de extracción en un espacio de instalación reducido. No hay ningún anillo deslizante.
El e-tract para la estación de carga, reducido a la unidad de retracción. Con orificios de montaje para integrarlo fácilmente en carcasas y estaciones de carga.
| Altura [mm] | Anchura [mm] | Profundidad [mm] | Longitud de extensión [mm] | Longitud de cable necesaria [mm] | Diámetro del cable [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.140 | 350 | 140 | 4.500 mm (+máx. 2.000 mm) | 4.500 mm (+máx. 2.000 mm) | máx. 15 mm |
Ningún lío

Ningún obstáculo

No hay suciedad

Ningún robo

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h