Cambiar idioma :

Determine AHORA su potencial de ahorro personal
Ya sea en términos monetarios o como ahorro de tiempo en el montaje, la selección, el diseño, etc. Mejora técnica en forma de facilidad de instalación, durabilidad, etc. Si no podemos nombrar ningún ahorro o mejora técnica, le recomendaremos una solución alternativa.
Determine en un abrir y cerrar de ojos el husillo con la mejor relación calidad-precio para su aplicación.
Configure su husillo rápida y fácilmente en línea. También puede recibir un dibujo gratuito, datos CAD o información de precios en tiempo real.
Averigüe en unos minutos cuánto durarán nuestras tuercas roscadas de plástico en su aplicación y seleccione el sistema de rosca con la mejor relación calidad-precio. Personalizadas para su aplicación.


La lubricación es esencial para las tuercas para husillo de metal, de lo contrario se oxidan rápidamente y se deforman durante el uso. Con nuestras tuercas drylin® no se necesita ni una gota de lubricante. Como resultado, nuestra tecnología de husillos de rosca de plomo obtiene una alta puntuación en términos de suavidad de funcionamiento, ya que no tienen que superar la resistencia del lubricante y arrancan con un par de arranque significativamente menor.

Las tuercas para husillos de plástico tienen una ventaja decisiva sobre las de metal: son 100% inoxidables. Incluso cuando se utilizan en entornos corrosivos, los husillos drylin® mantienen siempre su suavidad de funcionamiento y su larga vida útil, y no requieren ningún tipo de mantenimiento.

Las tuercas para husillo de metal son robustas y pesadas. Las tuercas para husillo de plástico drylin® ofrecen la alternativa perfecta para una amplia gama de aplicaciones, ya que son ligeras, fiables y duraderas. Los husillos drylin® se utilizan con frecuencia en la industria del automóvil y en la tecnología ferroviaria. Cuando el peso reducido es importante, nuestras tuercas para husillo de plástico ligeras son ideales.

La tecnología dryspin® desarrollada por nosotros consigue hasta un 30 % más de vida útil gracias a la asimetría de las roscas y una mayor eficiencia gracias al ángulo de flanco plano. La superficie de contacto entre el husillo roscado y la tuerca del husillo se reduce y los sistemas roscados funcionan casi en silencio y sin vibraciones bajo carga.


Nuestras tuercas de husillo de plástico no sólo se distinguen de sus homólogas metálicas por ventajas técnicas como la ausencia de lubricantes y corrosión, sino que también son hasta un 50 % más baratas.


impresoras 3D | máquinas expendedoras | tecnología ferroviaria |
maquinaria de construcción | tecnología de fachadas | tecnología de fluidos | industria de bebidas | industria de la madera | tecnología fotográfica | industria alimentaria | tecnología médica
| fabricación de maquetas | muebles | muebles & Diseño industrial | robots | tecnología solar | industria textil | industria del envasado | y mucho más.


En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h