Mesas lineales drylin SAW

Diseño robusto

  • Elección de rosca trapezoidal o empinada
  • Husillo de accionamiento roscado con rodamiento de bolas
  • Perfil de carril de tipo alto, extremadamente resistente a la torsión
  • Perfil de carril drylin® W, aluminio, anodizado duro
  • Gran estabilidad
  • Rentable y 100 % libre de lubricación

Los tamaños de la serie SAW

SAW-0630

  • longitud máx. de carrera: 300 mm
  • longitud del carro: 60 / 100 mm
  • anchura del carro: 54 mm
  • capacidad de carga máx:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N

SAW-0660

  • longitud máx. de carrera: 500 mm
  • longitud del carro: 100 mm
  • anchura del carro: 85 mm
  • capacidad de carga máx:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N

SAW-1040

  • longitud máx. de carrera: 500 mm
  • longitud del carro: 69 / 100 / 150 mm
  • anchura del carro: 74 mm
  • capacidad de carga máx:
    • axial: 500 N
    • radial: 2000 N

SIERRA-1080 / SIERRA-1080-PL

  • longitud máx. de carrera: 750 mm
  • longitud del carro: 100 mm
  • anchura del carro: 108 mm
  • capacidad de carga máx:
    • axial: 750 N
    • radial: 2000 N

SAW-1660

  • longitud máx. de carrera: 750 mm
  • longitud del carro: 150 mm
  • anchura del carro: 104 mm
  • capacidad de carga máx:
    • axial: 750 N
    • radial: 3000 N

Dibujo técnico - haga clic en las flechas para ampliar

Servicios

Catálogo

Descargar información técnica

Enviar una consulta

Solicite un presupuesto

Configurador online

Configurador online gratuito

Opciones técnicas para la serie SAW

Materiales de los husillos

Material del husillo igus

Materiales de los elementos deslizantes

Material de cojinetes para módulos lineales igus y mesas lineales XY

Sistemas de accionamiento eléctrico: motores eléctricos igus®

Motores paso a paso para módulos lineales

Manilla de bloqueo

  • Base de la manilla de bloqueo utilizada para bloquear el perno roscado. Debe estar equipada con el indicador de posición
  • Protege el husillo de rotaciones accidentales
  • Material: carcasa de plástico y abrazadera de aluminio
  • Color: negro
Mecanismo de freno de husillo para módulos lineales drylin

Indicador digital de posición

Indicador de posición digital para módulos lineales drylin

Ruedas selectoras y volantes drylin®

Mando giratorio drylin para módulos lineales

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos