Sistemas de suministro de energía y cables resistentes para la tecnología de accionamiento lineal de HIWIN

Máximas exigencias en automatización: cadena portacables® y cable en funcionamiento continuo

Perfil

  • Qué se necesitaba: chainflex® -servo cable y cable del sistema de medición, suministrados premontados a ambos lados con conector como el denominado readycable®; cadena portacables del tipo E2/000
  • Requisitos:  Altas aceleraciones de hasta 10 g, velocidades de hasta 5 m/s, poco espacio de instalación disponible, altas expectativas de vida útil y tensiones nominales de 600 V para el cable, así como una homologación UL requerida.
  • Sector: Tecnología de automatización
  • Éxito para el cliente: Las cadenas y los cables están demostrando su eficacia en todo el mundo y en una gran variedad de aplicaciones. Por ejemplo, al cortar tubos en la industria del automóvil, donde el sistema de suministro de energía y el cable funcionan prácticamente sin desgaste, a pesar de la gran cantidad de virutas.
Cadena portacables E2/000 con cables chainflex

Problema

Solución

Tecnología lineal HIWIN con cables chainflex
Tecnología lineal HIWIN con cables chainflex
Motores dinamométricos HIWIN con cables chainflex
Motores dinamométricos HIWIN con cables chainflex
Cables chainflex®
Cables chainflex®

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos