Cambiar idioma :

Este es el mayor laboratorio del mundo para cables en movimiento. Con 3.800 m² de espacio para pruebas y más de 800 pruebas paralelas en 64 sistemas, realizamos más de 2.000 millones de carreras dobles al año para ofrecerle la tecnología de mayor calidad.
Las unidades de negocio de igus® chainflex® y readycable® desarrollan y producen cables vendidos por metros y cables con conectores para conexión directa a accionamientos eléctricos. El movimiento a través de accionamientos eléctricos se crea convirtiendo la energía eléctrica de la red eléctrica o de una batería en energía mecánica. Por ello, los cables chainflex® son el medio para transportar la energía eléctrica y poner así en movimiento máquinas como máquinas herramienta, robots o máquinas de manipulación.

En el campo de la tecnología de accionamiento, contamos con una amplia selección de cables de alta gama en nuestra cartera de productos. Los radios de curvatura muy pequeños en la cadena energética junto con las largas distancias de recorrido o las temperaturas extremas suelen plantear grandes retos a los cables. Gracias a las numerosas pruebas realizadas en nuestro laboratorio de ensayos, podemos suministrar cables para las aplicaciones más exigentes y las condiciones extremas que cumplen los requisitos más exigentes de calidad y larga vida útil.

La tecnología híbrida es tendencia desde hace varios años. Es obvio que los diseñadores de máquinas desean disponer de un solo cable que suministre energía al motor y, al mismo tiempo, devuelva los datos de movimiento, como el sentido de giro o la velocidad o aceleración, al convertidor de frecuencia. Además del ahorro en el espacio de instalación para el cable y el conector, el cliente también se ahorra, naturalmente, los costes del procesamiento adicional de un segundo cable y el material adicional.
En las series de cables CF220.UL.H (con cubierta de PVC) y CF280.UL.H (con cubierta de PUR) tenemos en cuenta todas estas ventajas. La combinación de secciones eléctricas se amplía constantemente para que sea totalmente compatible con los accionamientos de distintos fabricantes, como Beckhoff, SEW o Siemens. Caracterizamos esta afiliación a los requisitos del fabricante con el dígito después de la letra "H" en el número de pieza. Esto ofrece a nuestros clientes la ventaja de que, si el número de pieza es idéntico a partir de la "H", pueden elegir libremente entre PVC y PUR como material de revestimiento sin correr ningún riesgo eléctrico. Esto puede suponer un ahorro considerable.
Actualmente, el tema de los cables de accionamiento también se trata en detalle en nuestro blog sobre gestión energética. Hay muchos artículos interesantes sobre cables híbridos en particular: ¡descubra los últimos avances técnicos directamente del fabricante!

chainflex® calculadora de vida útil
Calculador de vida útil
readycable® Configuración en línea
Configurador online"chainflex®...en casa en el mundo" - naturalmente también para la técnica de accionamiento
Todos nuestros cables cuentan con numerosas homologaciones que permiten su uso en todo el mundo.
Hemos resumido mucha información sobre el mundo de las normas en un folleto que estaremos encantados de enviarle.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h