Material plástico para mecanizado

Material plástico para mecanizado iglidur®: elija entre casi 30 materiales online

Lámina de deslizamiento tribotape®

Lámina de deslizamiento tribotape®, A160, mm

Tribo-Tape A160 en rollo con cinta azul.
  • Conforme a la FDA
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Resistente al desgaste
  • Fácil de cortar a medida

Lámina de deslizamiento tribotape®, V400, mm

Tribo-Tape enrollada y desenrollada en una tira.
  • Extremadamente resistente al desgaste
  • Muy resistente a los productos químicos
  • Hasta 200 °C durante largos períodos
  • Fácil de cortar a medida

Lámina de deslizamiento tribotape®, B160, mm

Rollo de Tribo-Tape con cinta negra enrollada.
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Resistente al desgaste
  • Fácil de cortar a medida

Lámina de deslizamiento tribotape®, W160, mm

Tribo-Tape W160 como material en rollo blanco.
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Fácil de cortar a medida

Más de 250.000 clientes en todo el mundo confían en los materiales iglidur®

Materiales plásticos iglidur® en barra, tubo o plancha - Todas las ventajas de un vistazo:

  • Sin mantenimiento ni lubricación
  • Excelente resistencia al desgaste
  • Vida útil calculable online para aplicaciones de cojinetes
  • Resistencia a la corrosión y diseño higiénico
  • Resistencia a los productos químicos
  • Resistencia a la suciedad, el polvo y la humedad
  • Bajas vibraciones
  • Longitudes flexibles para barras y tubos
  • Sin pedido mínimo
  • Dimensiones especiales disponibles
  • Listo para enviar en 24 - 48 horas

Tienda online

Semiproductos iglidur apilados en distintos colores.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos