Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Rodamientos plásticos de bolas xiros®: aplicaciones, desarrollo y pruebas

La gama de rodamientos plásticos de bolas xiros® abarca una gran variedad de productos, todos sin necesidad de lubricación adicional. Esto conlleva varias ventajas, como la prevención de la contaminación ambiental, el arrastre por agua y la degradación por influencias externas.

También ofrecen otras ventajas:
  • Libre de mantenimiento
  • Peso ligero
  • Ausencia de metal (gracias al uso de bolas de vidrio o plástico)
  • Sin propiedades magnéticas
  • Resistente a los químicos
  • Resistente a la corrosión
  • Aislamiento eléctrico
  • Conforme con FDA
  • Vida útil calculable
Este último punto, la posibilidad de calcular la vida útil de los rodamientos plásticos de bolas xiros, es una de las ventajas más importantes. A partir de los resultados de numerosas pruebas de desgaste, los usuarios pueden calcular la vida útil de los rodamientos de bolas y diseñar su aplicación basándose en datos fiables.

Áreas de aplicación

A diferencia de los rodamientos de bolas metálicos, los rodamientos plásticos de bolas xiros® no requieren lubricación. Por lo tanto, son ideales para una amplia gama de aplicaciones especiales donde el funcionamiento sin lubricantes es prioritario sobre velocidades o cargas extremadamente altas, a diferencia de los rodamientos de bolas metálicos que necesitan lubricación constante. Algunos ejemplos son la industria alimentaria, el envasado y la tecnología médica, el sector textil, la industria química, las aplicaciones en salas blancas, la electrónica y la ofimática. Además, la ausencia de metal y la naturaleza no magnética de los rodamientos los hace especialmente adecuados para aplicaciones en tecnología médica y metrología.

Comparación: rodamientos igus® frente a rodamientos de otros fabricantes

Los materiales de los rodamientos se han optimizado mediante una gran cantidad de pruebas exhaustivas e investigación de materiales. Los plásticos que hemos desarrollado para los rodamientos de bolas permiten alcanzar mayores velocidades, soportar cargas más pesadas y ofrecer una vida útil más larga. Sin embargo, esto no implica que no podamos seguir mejorando. Por el contrario, creemos que hay mucho por hacer en el ámbito de los rodamientos de bolas. Estamos seguros de que podemos seguir perfeccionando los rodamientos gracias a nuestra amplia experiencia en plásticos optimizados en términos tribológicos y nuestras instalaciones de prueba. Nuestros compuestos especiales y el proceso de inyección que empleamos nos permiten asegurar una vida útil considerablemente mayor para su aplicación en comparación con los productos de la competencia.

En el laboratorio de pruebas de xiros®, evaluamos la vida útil y el desgaste de nuestros rodamientos de bolas. Estas pruebas, además de incluir comparaciones de materiales, proporcionan información sobre el impacto de factores externos como la temperatura, la humedad y el polvo.

Rodamientos plásticos de bolas: material versátil

Gráfico: material versátil
n = 1.000 rpm, F = 25 N, T = 23 °C
 
Y = Desgaste [μm / 1 millón rpm]
A = xirodur B180
B = Rodamiento plástico de bolas alternativo I
C = Rodamiento plástico de bolas alternativo II

Rodamientos plásticos de bolas: material resistente a temperaturas elevadas

Gráfico: material resistente a temperaturas elevadas
n = 1.000 rpm, F = 25 N, T = 23 °C
 
Y = Desgaste μm / 1 millón rpm]
A = xirodur A500
B = Rodamiento de bolas de alta temperatura alternativo I
C = Rodamiento de bolas de alta temperatura alternativo II


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.