Cambiar idioma :
Un asiento de coche moderno es hoy muy complejo y ha experimentado un enorme progreso tecnológico en los últimos años. Cada vez más opciones de ajuste electrónico (por ejemplo, ajuste de la altura del asiento) han encontrado su camino en las aplicaciones de serie de los fabricantes de automóviles por medio de actuadores. El ruido (NVH, BSR) y la minimización del peso son requisitos esenciales de todo diseño de asiento moderno. Los sistemas de asiento deben ser silenciosos, ajustables y ligeros, y maximizar al mismo tiempo la comodidad y la seguridad.
Puntos de aplicación de los productos en los asientos de los vehículos | Componentes a medida | Caja de muestras gratuita | Folleto para descargar | Más información

Regulación de la altura del asiento:
El ajuste de la altura de los asientos en los coches es un componente importante para la comodidad y la seguridad. Además, el desarrollo de vehículos autónomos y la demanda de servicios de coche compartido están aumentando notablemente. Como resultado, el número de conductores diferentes en el mismo coche también está aumentando y el ajuste de la altura del asiento se está utilizando más que nunca. Esta es también una de las razones del creciente uso de la regulación eléctrica de los asientos mediante actuadores y motores compactos.
Encontrará más información sobre la regulación de la altura del asiento con nuestro cojinete liso en nuestro artículo del blog****.
Para la regulación del respaldo:
Ya sea manual o eléctrico, el ajuste del respaldo se encuentra desde hace tiempo en todo tipo de vehículos. Permite una postura sentada cómoda y segura. La reducción del ruido, la reducción del peso así como la ausencia de lubricantes son requisitos esenciales para el moderno diseño de los asientos y características de calidad de los componentes igus instalados. Los cojinetes de deslizamiento iglidur utilizados se caracterizan por un bajo coeficiente de fricción y un escaso desgaste sin lubricación adicional.
En la fase de desarrollo o validación, los Cojinetes fueron sometidos a cargas excepcionales en pruebas de choque. Pruebas de resistencia que, entre otras cosas, comprueban el desgaste y la generación de ruido en el rango de temperaturas de -20° a +80°C. Nuestros cojinetes de fricción resistieron estas pruebas sin mantenimiento ni fallos. Los materiales iglidur mencionados también cumplen los requisitos de empañamiento en el interior del vehículo y tienen un efecto amortiguador en el sistema de asientos en caso de vibraciones.
Más ejemplos de aplicación de reposacabezas y reposabrazos:
Para asientos giratorios:
Los asientos giratorios se utilizan sobre todo en autocaravanas y vehículos comerciales. Sin embargo, el cambio tecnológico hacia la conducción autónoma hace que también en los turismos convencionales se desarrollen cada vez más conceptos de interior más dinámicos, que pronto estarán a la orden del día. Con los asientos giratorios se puede aprovechar mejor el limitado espacio del vehículo: tanto el asiento del conductor como el del acompañante pueden girar hasta 360°, creando en un abrir y cerrar de ojos un cómodo grupo de asientos para varias personas.
Un anillo deslizante de material iglidur permite un sencillo ajuste manual o eléctrico con un bajo par de accionamiento gracias a su bajo coeficiente de fricción por deslizamiento. Gracias a los lubricantes sólidos integrados, el sistema no requiere lubricación adicional y funciona sin mantenimiento.
Los materiales utilizados fueron validados en diversas pruebas de resistencia, en las que, entre otras cosas, se comprobó su desgaste y ruido en el rango de temperaturas de -20° a +80°C, donde han resistido sin mantenimiento ni fallos. iglidur J o RN293 también cumplen los requisitos de empañamiento en el interior del vehículo y tienen un efecto amortiguador en el sistema de asiento en caso de vibraciones.
Acerca de los motores compactos para el ajuste eléctrico de los asientos:
Cada vez más opciones de ajuste electrónico se abren camino en las aplicaciones de serie de los fabricantes de automóviles por medio de actuadores. La minimización del ruido y del peso son requisitos esenciales para cualquier diseño de asiento moderno. Los cojinetes de deslizamiento igus son más ligeros y silenciosos que las soluciones convencionales. Sus lubricantes secos garantizan una larga vida útil sin lubricación externa.
Los motores compactos se utilizan, entre otras, en las siguientes aplicaciones de asientos: ajuste de la longitud del asiento, inclinación del asiento, ajuste de la altura del asiento, ajuste del respaldo, ajuste del reposacabezas, soporte lumbar, retroalimentación háptica del asiento, soporte lumbar, ajuste del reposacabezas y tensor del cinturón de seguridad.
Ejemplos de aplicación en el ajuste eléctrico de la longitud del asiento y el respaldo:
Ya sea la construcción de prototipos y pequeños lotes en impresión 3D, el mecanizado o fresado a partir de barras o la producción de grandes volúmenes a partir del molde de inyección: fabricamos diseños especiales específicos para cada cliente. Estaremos encantados de asesorarle sobre qué proceso es el mejor para su caso, tanto técnica como económicamente.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h