IAA TRANSPORTATION 2026

Nuevos productos y aspectos destacados de la feria

Del 15 al 20 de septiembre de 2026

Hannover Messe | Pabellón 26 | Stand E55

Nuevos productos y novedades destacadas

NUEVO: Máxima libertad de movimiento en el punto de carga MCS

  • Menor desgaste y sin riesgo de robo de cables
  • Mayor seguridad laboral: sin riesgo de tropiezos y sin cables en la zona de conducción

NUEVO: Sin riesgo de tropiezos, sin robos de cables

  • Retracción automática del cable
  • Protección contra el robo de cables (cuando están retraídos)
  • Con orificios de montaje para una integración sencilla

NUEVO: Sin PTFE, mayor fiabilidad en la planificación

  • Propiedades de desgaste 100 % comparables o incluso superiores a las de las soluciones basadas en PTFE.
  • Solo un 10 % más caro que las soluciones basadas en PTFE

NUEVO: Tres veces más económico que los cojinetes de POM metálicos

  • Para cargas pulsantes o puntuales de hasta 75 MPa
  • 100% sin lubricación ni mantenimiento

NUEVO: Funcionamiento extremadamente suave: hasta 200 N

  • Coeficiente mínimo de fricción (μ = 0,05)
  • Compacto: altura del sistema de tan solo 30 mm
  • También disponible con raíles curvos

NUEVO: vida útil 50 veces mayor bajo cargas elevadas

  • Vida útil al menos 50 veces mayor con una carga de 200 N y una velocidad de 500 rpm, en comparación con los rodamientos de bolas de plástico con anillo interior de plástico.

Diseño ligero con gran capacidad interior

  • Ligera y espaciosa gracias a los laterales reducidos y a unos travesaños más estrechos
  • Para aplicaciones compactas con recorridos cortos
  • Superficies de deslizamiento laterales para funcionamiento con montaje lateral.

Sin anillo colector, sin corrosión

  • Transporte de energía, datos y aire sin interrupciones
  • Fácil sustitución de los cables
  • Uso flexible, por ejemplo, para el suministro eléctrico de remolques en muelles de carga.

Hasta 12,5 millones de ciclos

  • Máxima fiabilidad en movimientos continuos con flexiones alternas.
  • Resistente a temperaturas de entre -35 °C y +100 °C
  • Menos roturas de cable gracias a la estructura altamente flexible del conductor
  • Garantía de hasta 4 años