Componentes para elevadores aéreos y plataformas telescópicas

Plataforma elevadora telescópica junto a un edificio industrial.

Plataformas de trabajo para folletos

Gama de productos igus con componentes chainflex, dry-tech y otros sobre fondo blanco.

Solicitar una muestra

Cadena portacables igus con varios eslabones para guiado de cables en movimiento.

Las ventajas combinadas del plástico y el acero

  • La versión resistente de la cadena portacables híbrida YE de eficacia probada
  • 50 % más de longitud no soportada que una cadena portacables de plástico comparable®
  • Gran absorción de la fuerza de tracción
Cojinete liso igutex TX3 de igus, representado en forma cilíndrica.

Cojinete liso de alta resistencia sin mantenimiento

  • De material compuesto de fibras de alta resistencia
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Resistente a la suciedad
Cable de control chainflex con 4 años de garantía.

Para una transferencia de datos fiable

  • Para uso intensivo
  • Resistente al aceite y a los rayos UV
  • Revestimiento exterior opcional de TPE, PUR o PVC
Piezas especiales iglidur y cojinetes redondos para impresión 3D en varios colores y formas.

Componentes personalizados mediante impresión 3D

  • Fabricados en plástico iglidur® resistente a la abrasión
  • Desde prototipos hasta grandes series
Cabina de excavadora con consola de mando y asientos para maquinaria de obra.
guía lineal, casquillo de fricción, cadena®, eje lineal y más

motion plastic para cabinas de vehículos

e-Chains y configurador para guiado de energía listo para conectar en la herramienta online.

Configurador de cadenas portacables

Resumen de aplicaciones de maquinaria de construcción con grúa, equipo de perforación, cinta y plataforma telescópica.

Casos de éxito

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos