Cambiar idioma :
Este torno horizontal CNC de bancada inclinada del fabricante de máquinas Schiess Tech GmbH se utiliza en el mecanizado de metales y está equipado con un husillo principal y un contrahusillo, así como con dos torretas. Una característica especial es la estrategia de piezas común para todos los componentes estructurales, tanto dentro de la máquina como en todos los tamaños y tipos. El sistema es fácil de montar y optimiza el mantenimiento. Había que encontrar una solución para la gestión de cables en un espacio muy reducido: Se trata de un sistema de conducción de medios tridimensional con un componente de movimiento giratorio. Los tubos de energía 3D de igus® y la película deslizante Tribo-Tape altamente resistente al desgaste hecha de iglidur® garantizan los mejores resultados.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h