Cambiar idioma :
El fabricante español de maquinaria Tornos Gurutzpe S.A., con sede en Guipúzcoa, ha entregado más de 5.000 máquinas en medio siglo. Su última máquina de torneado horizontal, la "A-2000 4G CNC", está equipada con una innovadora solución de cadena portacables para grandes distancias de desplazamiento sin apoyo en la zona de viruta.
"La cadena energética es robusta, resistente a la torsión y funciona con fiabilidad."
Joaquín Orbegozo, Director de Ingeniería Eléctrica de Gurutzpe
Joaquín Orbegozo, Director de Ingeniería Eléctrica de Gurutzpe, está convencido de las ventajas de la guía horizontal "guidelok". "La cadena portacables es robusta, resistente a la torsión y funciona de forma fiable." El fabricante de máquinas también se lo deja claro a sus clientes. "A veces alguien me dice: "Me gustaría tener esta o aquella máquina, pero con una cadena portacables metálica, por favor"." Joaquín Orbegozo se sube a la cadena portacables de plástico, más ligera pero muy estable, salta y demuestra que puede soportar sin problemas el peso de un hombre adulto. Si a otro cliente le preocupa que las virutas calientes que se producen al trabajar el metal puedan corroer el plástico, sólo tiene que coger un soldador y conectarlo a la cadena portacables. "Los clientes se convencen a más tardar cuando ven que ni siquiera esto puede dañar la cadena energética," informa el ingeniero eléctrico.
"Las cadenas portacables de plástico tienen muchas ventajas sobre las versiones metálicas," explica Matthias Meier, Director General de igus® S.L. "El acero es caro, demasiado pesado y además empieza a oxidarse en algún momento. " Las cadenas portacables de plástico también son más rápidas y fáciles de instalar, dice Meier, lo que ahorra tiempo y dinero al cliente.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h