Tecnología de rodamientos sin lubricación y suministro de energía compacto para impresoras 3D con boquillas múltiples

Impresora 3D Liqtra con la carcasa abierta y detalle del cabezal multiboquilla.

Perfil

  • Qué se necesitaba: Rodillos transportadores para los filamentos, husillos con tuerca y motor paso a paso para el eje z, cadenas portacables para guiar los cables de alimentación y datos.
  • Requisitos: Sin lubricación, resistencia a temperaturas de 80°C, larga vida útil, tamaño compacto para encajar en el limitado espacio de instalación
  • Industria: Construcción de impresoras 3D, tecnología médica
  • Éxito para el cliente: que la alimentación eléctrica y el transporte de datos funcionen de forma fiable.

Problema

Solución

La FX-7 Pro de Liqtra está considerada como una de las impresoras 3D más productivas disponibles en la actualidad; reduce los tiempos de proceso hasta en un 75%.

Las prótesis y órtesis de polipropileno pueden imprimirse directamente in situ en la clínica o el centro ortopédico. Esto significa que están disponibles rápidamente y son económicas de fabricar.

El suministro de material tiene espacio para ocho rollos de filamentos, de los que se puede extraer material al mismo tiempo. El rodillo portante para los filamentos es un componente esencial del cajón de material.

Brida y eje especiales.

En el eje Z, se utilizan husillos drylin E con tuercas de husillo de plástico sin lubricación, así como un motor paso a paso de husillo drylin E compacto y fácil de controlar.

Varias cadenas de energía, por ejemplo en el cabezal de impresión, donde la cadena debe soportar fuerzas considerables debido al elevado número de líneas de alimentación, garantizan que los cables se guíen de forma segura.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos