Cambiar idioma :
El equipo de Pegazus Boats construye yates motorizados y barcos de pesca, y ha desarrollado un innovador sistema de deslizamiento para la consola del conductor. Los cojinetes de rodillos híbridos drylin®, montados sobre dos guías de aluminio anodizado, permiten cambiar la posición de la consola de forma rápida y sencilla. El sistema es fácil de instalar, no sufre corrosión y no requiere mantenimiento alguno.

Se desliza horizontalmente por la pared de la cabina sobre guías lineales drylin: la consola de dirección deslizante de Pegazus Boats

drylin® WJRM
Rodamiento híbrido de rodillos sin lubricación montado sobre rodamiento de bolas para ajustes laterales suaves

Libro blanco gratuito
10 potenciales de ahorro que pueden ahorrarle costes innecesarios con los rodamientos lineales drylin®
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h