Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
La guía lineal para los espacios de instalación más reducidos
El tamaño de instalación con la mayor variedad de carros
Posibilidad de instalación sobre perfiles de aluminio
Raíles de guiado estándar
Aluminio anodizado duro
Perfil hueco, aluminio anodizado claro
Aluminio, anodizado duro
Raíl doble de perfil cuadrado fabricado en aluminio anodizado duro
Raíl doble de perfil redondo en acero inoxidable V4A
Raíl simple de perfil redondo en acero inoxidable V4A
Raíl redondo de perfil alto fabricado en aluminio anodizado duro
Peso reducido, fabricado en aluminio anodizado duro
Sistema de guiado lineal extremadamente ligero y resistente
Carro montado de perfil redondo
Para sliders para cámaras, perfil redondo (tamaños de instalación 10, 16 y 20)
Carro para slider para cámara con holgura de ajuste manual
Resistente al desgaste, funcionamiento suave, silenciosa, montaje fácil y rápido
Posicionamiento fácil gracias al freno manual
Diseño redondo, fabricado en zinc colado a presión
Diseño cuadrado, medio círculo, fabricado en aluminio anodizado duro
Diseño redondo, círculo completo, fabricado en aluminio anodizado duro
Diseño redondo, convexo, fabricado en aluminio anodizado duro
Diseño redondo, medio círculo, fabricado en aluminio anodizado duro
Diseño redondo, un cuarto de círculo, fabricado en aluminio anodizado duro
Diseño redondo, fabricado en zinc colado a presión, con muelle pretensado
Diseño redondo, fabricado en acero inoxidable, elemento de deslizamiento hecho de iglidur® J200, con muelle pretensado
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h