Proceso de impresión FDM: Producción personalizada para sus necesidades

Cuatro rollos de filamento, que incluyen cuatro piezas impresas en 3D con el filamento correspondiente.

¿Dónde se utiliza el proceso de impresión FDM?

La impresión FDM en la práctica

Pinzas impresas en 3D libres de mantenimiento

Pinza impresa en 3D que enrosca pequeñas tapas en envases de cosméticos.

Volteador de productos de iglidur i150 para el llenado de bebidas

Volteador de productos para latas de bebidas, por el que las latas pasan y giran 180° gracias a la geometría del volteador.

Patines para segadoras flotantes

Detalle de la cuchilla de corte con patines de plástico impresos en 3D.

Ventajas del proceso de impresión FDM

Pieza cilíndrica a medida fabricada con filamento i150 negro mediante el proceso FDM.
  • Amplia variedad de materiales: Además de plásticos estándar como PLA y ABS, que también se utilizan en inyección, también pueden emplearse polímeros de alto rendimiento. igus ofrece una amplia gama de plásticos resistentes al desgaste, incluidos materiales aptos para uso alimentario, resistentes a productos químicos y resistentes a altas temperaturas.
  • Impresión multicolor y capacidad multimaterial: Con FDM, se pueden combinar distintos filamentos en un mismo proceso de impresión para imprimir componentes con distintas propiedades.
  • Facilidad de uso: El sencillo funcionamiento de la mayoría de las impresoras 3D hace que el proceso resulte especialmente atractivo para principiantes.
  • Fabricación rápida: Los componentes pequeños se imprimen rápidamente, ideal para prototipos y lotes pequeños.
  • Rentabilidad: Las impresoras FDM suelen ser más económicas, tanto en la compra como en el funcionamiento, que otros sistemas. Los materiales son económicos y fáciles de conseguir, lo que permite mantener bajos los costes de funcionamiento. El proceso también destaca por ser limpio, sin necesidad de equipo de protección ni dispositivos adicionales, como limpiadores por ultrasonidos.
Pieza a medida fabricada con filamento iglidur A350 azul-gris, que se fabricó mediante el proceso FDM.

Limitaciones de la impresión FDM

  • Menor nivel de detalle: Líneas de capa visibles y menor precisión en comparación con procesos como SLA o SLS.
  • Postprocesado: En función de los requisitos de calidad de la superficie, las estructuras de soporte y las líneas de capa pueden requerir un procesamiento adicional, p.ej. lijado o pintado.
  • Volumen de producción limitado: la tecnología FDM resulta menos rentable para la producción en serie. Para grandes volúmenes, la fabricación por inyección ofrece claras ventajas en cuanto a velocidad y costes por pieza.

¿Cuándo tiene sentido cada procedimiento?

Criterio FDMSLSDLP
Estabilidad dimensional Menos precisoExactamenteMuy preciso
Calidad de la superficieCapas visibles Suave, sin apenas líneas de capaMuy suave
Propiedades mecánicasMayor anisotropía en la resistencia, material reforzado con fibra disponible Sólo ligera anisotropía Estructura muy homogénea, resistencia isótropa
¿Son posibles las formas complejas?Restringido, se necesitan estructuras de apoyoMuy bueno, no requiere estructuras de apoyoMuy bien, detalles finos posibles
Duración de la impresiónRápido para piezas individualesRápido con mayores cantidadesRápido con mayores cantidades
CosteEconómico Precio medioCostes bastante más elevados
Características especiales en igusPosibilidad de impresión multimaterial de grandes componentes Producción en serie, alta precisión dimensional Posibilidad de detalles extremadamente finos

Materiales para impresión FDM

Materiales estándar

  • Los filamentos como el PLA y el PETG son los más utilizados.
  • El PLA es fácil de usar, biodegradable e ideal para objetos decorativos o prototipos sencillos.
  • El PETG es robusto, resistente a la humedad y especialmente compatible con aplicaciones de interior y exterior.

Plásticos técnicos

  • Los filamentos fabricados con materiales como ABS, PC, PA o incluso PEEK son adecuados con requisitos más específicos.
  • Ofrecen gran estabilidad mecánica, tenacidad y resistencia a los productos químicos y a la radiación UV.
  • Los plásticos reforzados con fibra de vidrio y fibra de carbono se utilizan para mejorar la procesabilidad, aumentar la resistencia y conseguir superficies más atractivas.

Factores a tener en cuenta a la hora de planificar la impresión mediante FDM

Problemas habituales en la impresión FDM

Impresión segura sin la nube: la solución de software para Bambu Studio en la red corporativa