Cambiar idioma :
En el proceso de llenado en la industria de bebidas y alimentos, los envases pueden girarse varias veces. Las latas de bebidas, las botellas y los envases se giran antes del llenado para limpiarlos y hasta varias veces más después , p.ej. para marcar la fecha de consumo preferente o para asegurarse de que están bien cerrados. Los volteadores de envases fabricados de forma convencional con varillas dobladas o cestas de alambre con perfiles de plástico o bloques plásticos mecanizados son caros de adquirir, implican plazos de entrega largos y también son pesados y voluminosos durante los cambios de formato. Los diseños inadecuados suelen provocar atascos durante el funcionamiento, y los perfiles de plástico utilizados habitualmente se desgastan tan rápido que deben rociarse permanentemente con agua. Con el volteador de envases impreso en 3D, igus ofrece una solución única: el diseño que ahorra material está optimizado para obtener el máximo rendimiento sin atascos y hace que el componente sea hasta un 90% más ligero y ergonómico. Al estar fabricado con tribofilamento iglidur resistente al desgaste, es compatible con el funcionamiento sin agua pulverizada y permite un ajuste de formato rápido y económico. Una gama estándar de volteadores de 180° para todos los formatos comunes de latas de bebidas está disponible en stock; las soluciones personalizadas para diferentes tamaños o formatos de envases pueden realizarse de forma rápida y económica.
Los volteadores de productos fabricados con el filamento de alto rendimiento iglidur i150 se fabrican en el servicio interno de impresión 3D de igus mediante el proceso FDM. Gracias a la libertad de diseño y la velocidad de la fabricación aditiva, los volteadores de productos pueden adaptarse con flexibilidad a cualquier forma de lata y envase.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h