Cambiar idioma :
Nos lo pasamos muy bien en la mayor feria de Europa para la fabricación aditiva y nos gustaría darle las gracias por visitarnos.
En el stand de igus en la feria, pudo descubrir nuestros plásticos de impresión 3D extremadamente resistentes a la abrasión y autolubricantes, para utilizar en su propia impresora 3D o en el servicio de impresión 3D de igus. Para esto están hechos nuestros materiales iglidur para cojinetes de fricción.
Además de nuestros materiales más vendidos, en la feria también presentamos materiales totalmente nuevos, formulaciones optimizadas y valiosas herramientas en línea.
Lo más destacado en nuestro stand de la feria fue [iglidur i230](de-de/website/unternehmen/igus-unterwegs/3d-druck-messe#iglidur i230 "0a052a5a-3d93-4513-ac19-2daa2b287102#iglidur i230"). El material de sinterización láser optimizado para deslizamiento no contiene PTFE, ofrece una resistencia mecánica mejorada y puede soportar temperaturas de aplicación de hasta 110 °C. También hemos desarrollado el nuevo polvo de sinterización láser [iglidur i9-ESD](de-de/website/unternehmen/igus-unterwegs/3d-druck-messe#iglidur i9-ESD "0a052a5a-3d93-4513-ac19-2daa2b287102#iglidur i9-ESD") para componentes electrónicos sensibles debido a la amplia gama de aplicaciones en el campo de la ingeniería eléctrica.
El equipo de impresión 3D de igus ya está deseando volver a reunirse con usted en la próxima feria y presentarle nuestros nuevos productos para la impresión 3D industrial.
Si desea concertar una cita con uno de nuestros expertos en impresión 3D antes de la próxima feria, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.

► Descubra aquí nuestras soluciones autolubricantes para la construcción de impresoras 3D
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h