Cojinetes lisos para aplicaciones pesadas

En comparación: cojinetes metálicos lubricados y cojinetes autolubricados igutex®

Banco de pruebas de alta carga con dispositivo metálico de ensayo y manómetro en el laboratorio de pruebas.

Parámetros de prueba

Resumen de los resultados de las pruebas

Eje y cojinete de acero en prueba.

Cojinete de acero 16MnCr5, templado

  • Lubricado cada 4 horas (en vacío)
  • Rotura después de aprox. 10.000 ciclos
  • Desgaste masivo del eje
Eje y cojinete de bronce en prueba.

Cojinete de bronce

  • Lubricado cada 4 horas (en vacío)
  • Rotura después de aprox. 10.000 ciclos
  • Desgaste masivo de los rodamientos
Eje y cojinete metal-polímero en prueba.

Cojinete de metal-polímero

  • Lubricado cada 4 horas (en vacío)
  • 50.000 ciclos alcanzados
  • Desgaste masivo de rodamientos y ejes
Eje y cojinete compuesto de fibra igutex TX1 en prueba.

Cojinete igus igutex TX1

  • Probado en funcionamiento en seco
  • 50.000 ciclos alcanzados
  • Bajo desgaste
  • Mejor resultado en la prueba

iglidur® e igutex® cojinetes de fricción en la prueba de desgaste con diferentes cargas

Diagrama que muestra el desgaste en µm/km de cojinetes lisos a 45 MPa para dos materiales e iglidur.

Diagrama sobre el desgaste de cojinetes lisos a 75 MPa con tres materiales y valores comparativos.

Diagrama de desgaste de cojinete liso a 100 MPa con tres grupos de materiales comparados.

Más información sobre el funcionamiento sin lubricación de los puntos de almacenamiento para cargas pesadas

Folleto sobre puntos de apoyo sin lubricación con portada de igus y páginas interiores abiertas sobre materiales de cojinetes.

puntos de apoyo sin lubricación en maquinaria de construcción

  • Funciones importantes de la lubricación en los cojinetes lisos
  • Razones para cambiar a cojinetes de deslizamiento libres de lubricación
  • Diferenciación: cojinetes de deslizamiento iglidur® libres de lubricación frente a cojinetes metálicos lubricados
  • Funcionalidad de los cojinetes de deslizamiento autolubricados
  • Qué tener en cuenta al cambiar a cojinetes de deslizamiento en seco
Folleto iglidur Heavy Duty con portada y páginas interiores abiertas sobre soluciones industriales.

Folleto Heavy Duty

  • Discusiones con nuestros expertos en desarrollo
  • Resumen de materiales de cojinetes de fricción para cargas pesadas
  • Cómo funcionan los materiales iglidur® e igutex®
  • lubricación - un reto para la industria
  • Desarrollo sostenible de productos
  • Ejemplos prácticos de aplicación
Factsheet sobre gas nitrocarburado con montaje de prueba, muestras comparativas y tabla de resultados.

Hoja informativa - Nitrocarburación gaseosa

Ficha técnica sobre cera de protección contra la corrosión con resultados de prueba sobre desgaste y fuerza.

Hoja informativa - evitar la reducción del ajuste de interferencia

Factsheet sobre la sujeción axial en cojinetes lisos cilíndricos, con cuatro variantes ilustradas.

Hoja informativa - Fijación de espigas para rodamientos de manguito

Factsheet de igus sobre concepto de estanqueidad con fieltro, con esquemas y ejemplos de producto.

Hoja informativa - Conceptos de sellado con fieltro

Ficha técnica de igus sobre el montaje de cojinetes igutex con ajuste por presión, congelación y calentamiento.

Hoja informativa - Montaje de cojinetes igutex®

Diferentes métodos de lubricación: Ventajas y requisitos

No necesitan lubricación

Ventajas de igus

  • Mayor vida útil
  • Sin fallos por lubricación insuficiente
  • Menores requisitos de calidad del eje
  • Menor precio
  • No requiere mantenimiento
  • No requiere sistema de lubricación (orificios de lubricación, ranuras, cable, pistola de engrase, lubricación centralizada)
  • Sin vertido de grasa al medio ambiente

Requisitos

  • Se requiere un eje/receptor protegido contra la corrosión
  • Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, puede ser útil una junta para proteger el sistema de la entrada masiva de suciedad.

Lubricación inicial

Ventajas de igus

  • Mayor vida útil
  • Sin fallos por lubricación insuficiente
  • Menores requisitos de calidad del eje
  • Menor precio
  • Sin esfuerzo de mantenimiento
  • (Casi) ningún vertido de grasa al medio ambiente

Requisitos

  • Esfuerzo para lubricar una sola vez el eje y el soporte durante el montaje
  • Una junta es útil para garantizar que la grasa aplicada una vez permanezca en el sistema durante todo el funcionamiento

Lubricación regular

Ventajas de igus

  • Mayor vida útil
  • Sin fallos por lubricación insuficiente
  • Menores requisitos de calidad del eje
  • Menor precio
  • Posibilidad de reducir los costes de mantenimiento gracias a la ampliación de los intervalos

Requisitos

  • Esfuerzo para la lubricación
  • Sistema de lubricación completo (orificios de lubricación, ranuras, cable, pistola de engrase, lubricación centralizada)
  • Programa de mantenimiento regular (suministro de lubricante, personal)

Nuestros materiales para aplicaciones pesadas sin lubricación

Casquillo deslizante iglidur Q en negro sobre fondo blanco.

iglidur® Q

Cojinete liso iglidur Q2 recortado sobre fondo blanco.

iglidur® Q2

Casquillo liso iglidur Q3E de plástico negro.

iglidur® Q3E

Casquillo deslizante igus de igutex con fondo recortado.

igutex® TX1

Casquillo igutex de igus, aislado sobre fondo blanco.

igutex® TX2

Cojinete liso igutex TX3 de igus, representado en forma cilíndrica.

igutex® TX3

Referencias

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Vehículo oruga con brazo de trabajo elevando una plataforma en la nieve frente a un bosque.

Demarko

Rueda de vehículo con flanco del neumático polvoriento en un vehículo industrial.

Ship & Yacht Engineering Ltd.

La grúa en A eleva piezas pesadas de barco en el puerto.

Thaler GmbH & Co. KG

Cargadora compacta Thaler con implemento frontal en una explanada.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos