Cambiar idioma :

Ideal para ejes económicos no endurecidos.
Ideal para cargas elevadas a partir de 75 MPa con elevados requisitos de funcionamiento en ejes como acero de carbono HR o acero 40Cr.
Hasta un 40% más económico que los cojinetes similares de acero con capa deslizante.
Vida útil cinco veces superior en acero de carbono HR con nitrocarburación gaseosa (gnc) y ocho veces superior en acero 40cr en comparación con Q3E.
Acero al carbono HR gnc: 55,9 µm/100 km
Acero 40 Cr: 16 µm/100 km
p = 45 MPa, v = 0,01 m/s, oscilante.
Funcionamiento completamente libre de lubricación.
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico.Más información.

Descubra nuestra gama de cojinetes para altas cargas, conozca sus ámbitos de aplicación y los sectores donde ya se emplean con éxito. Nuestros whitepapers le proporcionarán información detallada sobre el uso de cojinetes plásticos en aplicaciones de exigencia extrema.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h