Cambiar idioma :

igus® ofrece un amplio catálogo de cables EtherCAT de comunicación, ideales para movimiento. Nuestros cables chainflex® le ofrecen un gran abanico de soluciones que cumplen con el protocolo EtherCAT, opción CAT5 estándar y la de SIEMENS con protocolo profinet, ambos certificados según EtherCAT.
Cables disponibles en las siguientes versiones:
Los sistemas de EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) están basados en ethernet y fueron diseñados principalmente para satisfacer las necesidades de la industria de la automatización donde se precisan comunicaciones de mayor velocidad en aplicaciones de control de movimiento.
Con los cables EtherCAT se mejora la calidad de la comunicación en automatización consiguiendose cuatro beneficios principalmente:
De esta manera EtherCAT ha permitido que el tiempo de procesado se reduzca desde más de 10 milisegundos a menos de 100 microsegundos, siendo la opción que más encaja en el sector de la automatización.
El cable Ethernet más económico con garantía de funcionamiento
✅ Introduzca los requisitos individuales y seleccione los cables adecuados
✅ Introduzca la longitud deseada y compare precios (a partir de un metro, sin pedido mínimo)
✅ A continuación, configure la cadena portacables adecuada para los cables seleccionados

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h