Cambiar idioma :

La nueva tuerca de husillo dryspin® de barra en versiones cilíndrica, de brida o plana de llave ofrece las siguientes ventajas:
Tuerca cilíndrica con husillo:
El diámetro exterior de las tuercas cilíndricas con husillo no está diseñado para un ajuste de interferencia. Por lo tanto, recomendamos un ajuste positivo para asegurar, por ejemplo, la fijación de llaves planas. En la práctica, la unión atornillada también ha dado buenos resultados con fuerzas reducidas. En general, no se recomienda pegar las tuercas del husillo. Si, a pesar de ello, se desea fijar la tuerca con husillo mediante encolado, es necesario realizar pruebas adecuadas y comprobar la compatibilidad con el material iglidur®.
Tuercas roscadas con brida:
Para los tornillos de fijación de la tuerca roscada con brida se aplica un par de apriete máximo de 2,5 Nm. Recomendamos asegurar los tornillos de fijación con un tercer medio (p. ej. líquido fijador de roscas). Para pares de apriete superiores, se recomienda el uso de casquillos metálicos a presión.
| Tipo | Referencia | Rosca | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuercas cilíndricas | DST-□SRM-6060DS32X5 | DS32x5 | 32 | 60 | - | - | - | 60 | - | - |
| Tuercas cilíndricas | DST-□SLM-1413DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 14 | - | - | - | 13 | - | - |
| Tuercas con valona | DST-□FRM-4546DS32X5 | DS32x5 | 32 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - |
| Tuercas con valona | DST-□FLM-1315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | - |
| Tuerca con valona con plano antigiro | DST-□FLM-131315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | 13 |
Con la ayuda de la muestra gratuita de hilo
Es importante tener una muestra real en las manos para obtener una impresión completa. Estaremos encantados de enviarle una muestra de nuestros husillos dryspin®.
En la muestra hemos resumido para usted todas las especificaciones y ventajas de la tecnología de husillos dryspin®. Compruébelo usted mismo y, si tiene alguna pregunta, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h