Cambiar idioma :
En la última prueba del laboratorio de cojinetes de deslizamiento de igus®, las tuercas de accionamiento fabricadas con los materiales iglidur® i180 e iglidur® J260 se probaron de forma realista mediante impresión 3D. Para una mayor comparación, también se utilizaron tuercas de accionamiento fabricadas con material en barra iglidur® y una tuerca de accionamiento impresa en ABS.
En la prueba, se colocó verticalmente un sistema lineal de husillo drylin® SHT y se aplicó una carga de 129 N a la tuerca motriz (fig. 1). La longitud de carrera fue de 370 mm y la velocidad del husillo de 290 rpm. Se utilizó un husillo dryspin® DST de alta hélice, que está especialmente adaptado a los polímeros de alto rendimiento iglidur® libres de lubricación y, por lo tanto, garantiza una vida útil más larga.
El resultado confirma las pruebas anteriores realizadas: Las tuercas de accionamiento fabricadas con tribofilamento iglidur® mediante impresión 3D son comparables en términos de comportamiento frente al desgaste a las tuercas de accionamiento fabricadas con material en barra iglidur®.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h