igus®- método de prueba y consejo de diseño

Consejo de diseño para el rodamiento lineal drylin® R

igus® método de ensayo para determinar la tolerancia de los cojinetes lineales drylin®

Referencia Fuerza de ensayo [N]Øi carcasa de pruebamín. rodamiento Øi (calibre del tapón libre)Øi máx. del cojinete (cuelga del calibre del tapón)
JUM-01/02-100,98112.000 mm10.030 mm10.070 mm
JUM-01/02-121,37314.000 mm 12.030 mm12.070 mm
JUM-01/02-161,86418.000 mm16.030 mm16.070 mm
JUM-01/02-202,64923.000 mm20.030 mm20.070 mm
JUM-01/02-253,72928.000 mm25.030 mm25.070 mm
JUM-01/02-304,80734.000 mm30.040 mm30,09 mm
JUM-01/02-407,06344.000 mm40.040 mm40,09 mm
JUM-01/02-509,81055.000 mm50.050 mm50,100 mm
JUI-01-060,9810,4684 pulgadas0,3768 pulgadas0,3776 pulgadas
JUI-01-081,3730,5934 pulgadas0,5016 pulgadas0,5024 pulgadas
JUI-01-101,8640,7184 pulgadas0,6268 pulgadas0,6276 pulgadas
JUI-01-122,6490,8747 pulgadas0,7516 pulgadas0,7524 pulgadas
JUI-01-163,7291,1247 pulgadas1,0016 pulgadas1,0024 pulgadas
JUI-01-204,8071,4058 pulgadas1,2520 pulgadas1,2531 pulgadas
JUI-01-247,0631,6558 pulgadas1,5020 pulgadas1,5031 pulgadas
JUI-01-329,8102,1870 pulgadas2,0024 pulgadas2,0039 pulgadas
RJM-01-080,98116.000 mm8,025 mm8,061 mm
RJM-01-100,98119.000 mm10,025 mm10,061 mm
RJM-01-121,37322.000 mm12,032 mm12,075 mm
RJM-01-161,86426.000 mm16,032 mm16,075 mm
RJM-01-202,64932.000 mm20.040 mm20,092 mm
RJM-01-253,72940.000 mm25.040 mm25,092 mm
RJM-01-304,80747.000 mm30.040 mm30,092 mm
RJM-01-407,06362.000 mm40.050 mm40,112 mm
RJI-01-060,9810,6250 pulgadas0,3762 pulgadas0,3776 pulgadas
RJI-01-081,3730,8750 pulgadas0,5013 pulgadas0,5030 pulgadas
RJI-01-101,8641,1250 pulgadas0,6265 pulgadas0,6282 pulgadas
RJI-01-122,6491.2500 pulgadas0,7516 pulgadas0,7536 pulgadas
RJI-01-163,7291,5625 pulgadas1,0035 pulgadas1,0056 pulgadas
RJI-01-204,8072,0000 pulgadas1,2520 pulgadas1,2544 pulgadas
RJI-01-247,0632,3750 pulgadas1,5020 pulgadas1,5044 pulgadas
RJI-01-329,8103,0000 pulgadas2,0024 pulgadas2,0053 pulgadas
RJ260(U)M-02-121,37319.000 mm12,032 mm12,084 mm
RJ260(U)M-02-161,86424.000 mm16,032 mm16,084 mm
RJ260(U)M-02-202,64928.000 mm20.040 mm20.100 mm
RJ260(U)M-02-253,72935.000 mm25.040 mm25.100 mm
XUMO-01-100,98112.000 mm9,98 mm10,02 mm
XUMO-01-121,37314.000 mm12,02 mm12,06 mm
XUMO-01-161,86418.000 mm16,02 mm16,06 mm
XUMO-01-202,64923.000 mm20,03 mm20,07 mm
XUMO-01-253,72928.000 mm24,97 mm25,01 mm
XUMO-01-304,80734.000 mm29,96 mm30,01 mm
XUMO-01-407,06344.000 mm40,00 mm40,05 mm

Explicación:

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos