Monitorización de condiciones

Ahorra tres aparatos y mucho espacio ... Ahora cuatro sensores en un módulo de armario eléctrico

smart

Nueva 2ª generación significativamente mejorada del módulo de armario de control universal i.Sense:modul II

Mejora tecnológica
  • Posibilidad de configuración y descarga de datos de sensores en varios canales (USB, LAN, WLAN, Bluetooth, ...) y diferentes dispositivos finales​
  • Alertas por SMS/correo electrónico
  • Determinación del límite de fuerza en función de la posición mediante GPS (opcional)
  • Restablecimiento remoto a través de LAN/Wlan/SMS (con conexión i.Cee)
  • Ampliación con caja de sensores remota con hasta 4 sensores adicionales
Reducción de costes
  • Hasta 4 sensores para Condition Monitoring en un módulo (en lugar de un módulo por sensor)​
  • Sólo un cable adicional en la cadena​
  • Se elimina por completo la tarjeta SD
Testado en el laboratorio de igus®
  • Serie de pruebas en curso en el mayor laboratorio de pruebas  del sector para sistemas dinámicos de transferencia de energía.
Ventaja ecológica
  • Se evitan las visitas de mantenimiento imprevistas: aprox. 3,6 kg de CO² ahorrados por cada 100 km recorridos.

Presentación de los nuevos productos por Richard Habering
Monitorización de condiciones

¿Qué hace la monitorización de condiciones (i.Sense)?

¿Cómo funcionan los sensores de estado (EC.P)?

  • El sensor EC.P (EC = cadena portacables P = fuerza de tracción) se monta en el extremo móvil (flotante) de la cadena portacables®.
  • Allí, el sensor mide las fuerzas de tracción que actúan sobre la cadena®.
  • Si se sobrepasan estas fuerzas, el sensor lo detecta, lo notifica y, si es necesario, desconecta el sistema para evitar daños graves o totales.

Industria 4.0: Realizado en la práctica

smart en AOS
smart en güdel
Aplicaciones inteligentes

Planificación de proyectos con smart plastics

Planificación de proyectos

Herramienta de consulta inteligente

Herramienta inteligente

Folleto de los smart plastics

Folleto de los smart plastics

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos