Cambiar idioma :

Azub Bike es una empresa checa especializada en la fabricación de bicicletas reclinadas. Su primer modelo de triciclo de gama alta, el TRIcon 26, ganó el prestigioso premio "Trike of the Year 2015" en 2015 gracias a su mano de obra de primera clase, su dirección estable y su innovadora horquilla trasera con un buje de 157 milímetros de ancho. Todos los conocimientos y detalles técnicos se han incorporado al nuevo modelo Ti-Fly, cuya suspensión de la rueda delantera fabricada en titanio aeronáutico especial lo convierte en un robusto peso ligero.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h