Cambiar idioma :
Ganador: iF Design Award 2022 y Red Dot Design Award 2022
El triflex telescópico® R TRX combina la cadena portacables triflex® R y el sistema de retracción en uno. La combinación permite una instalación que ahorra espacio con una compensación de longitud de la cadena portacables® de hasta el 36 %. La compensación de longitud también evita que se formen bucles en el robot. El tipo redondo de diseño sencillo es robusto y permite la inserción y extracción de cables premontados.
Inicie la animación con el botón de reproducción y cambie el ángulo de visión con el ratón

Dado que el cable o la manguera no pueden estirarse en la misma medida que la cadena®, se colocan dentro del TRX de acuerdo con un principio determinado. (Además, el cable y la manguera se fijan de nuevo en el centro del TRX para que no abandonen su posición al tirar de la cadena.
Gracias a la disposición especial del cable y a su descarga de tracción adicional en el centro del TRX, el relleno puede realizar sin problemas la compensación de longitud de la cadena portacables®.
cadenasuperior: cable/manguera enrollados al máximocadena media: cable/manguera medio desenrolladoscadena inferior: cable/manguera completamente alargados en el TRX

El triflex® R TRX en el laboratorio de pruebas de igus®
El TRX se encuentra actualmente en la fase final de pruebas en nuestro laboratorio de pruebas interno. La imagen muestra el tamaño TRE.60.B, en el que el TRX estará disponible en primer lugar.
Los primeros 7-8 eslabones de cadena (empezando por el eje 6) son eslabones de cadena normales de la TRE.60.087.0.B. El resto de la cadena portacables® consiste en la nueva cadena portacables telescópica TRX®.
¿Quiere verlo en directo? Entonces no tiene más que concertar una cita virtual en nuestro stand de la feria digital.


En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h